|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Corps de base bruni. Mors de serrage traité et bruni. La surface d'appui du mors de serrage est rectifiée.Nota :Le mini crampon haut est utilisé en combinaison avec la plaque de fixation CL. TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | B | B1 | B2 | H | H1 | H2 | J | L | L1 | L2 | F1 kN | M1 Nm | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0853.93108016 | 25 | 8,5 | 14 | 19,5 | 16 | 7 | 7 | 72 | 16,5 | 10 | 3,6 | 6,5 | | | 142.34 CHF | | K0853.93112022 | 35 | 13 | 20 | 29 | 22 | 9 | 12 | 105 | 26,5 | 13,5 | 7,4 | 19 | | | 206.79 CHF | | K0853.93116030 | 40 | 17 | 26 | 39 | 30 | 13 | 14 | 137 | 30 | 17,5 | 11,7 | 32 | | | 299.03 CHF | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|