HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps de base : fonte à graphite sphéroïdal (GJS).
Mors : acier de traitement, trempé.
Finition :Peinture : noire.
Mors : brillant.
Nota :Le crampon plaqueur permet de presser la pièce à usiner contre la butée, l'empêchant ainsi de se soulever.
Le crampon plaqueur et la butée de plaquage se fixent à l’aide de vis CHC DIN 912. L’utilisation simultanée du crampon plaqueur et de la butée de plaquage garantit un serrage sûr.

Forme A : 4 rondelles pour M12 incluses.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0832_A Butée de plaquage, forme A 179 kB

Dessins

Butée de plaquage, forme A

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeStatutCAOAcc.PrixCommander
K0832.01A Sur demande

Autres articles de cette catégorie

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33