HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière, Finition :Corps et vérin : acier de traitement, traité et bruni.
Poignée : acier de traitement, traité.
Boule : plastique thermodurcissable PF 31, noir.
Nota :* Force manuelle admissible pour la poignée.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0918 Unités de positionnement 284 kB

Dessins

Unités de positionnement

Sélection/filtre d'articles

Référence

ABCDEFGHJKLMNPQRSTUForce
manuelle
FH (N)
Poids max. de la pièce
à usiner en
kg
CAOAcc.PrixCommander
K0918.28084812203428128601017546M57120100135M4x5150*250** 301.29 CHF
K0918.421261153048421412801323763M6942590158M6x8200*300** 333.96 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33