HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Mors épaulé pour étau auto-centrant, largeur de mors 65 mm
K1383

Mors épaulé pour étau auto-centrant, largeur de mors 65 mm

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier.Finition :Trempé.Nota :Les mors épaulés se vissent directement sur l'étau autocentrant. Les mors dégagés servent de support pour le montage des mâchoires à visser. Ils se montent directement sur l'étau autocentrant. Différentes mâchoires peuvent être changées rapidement.

Convient pour K1236
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1383 Mors épaulé pour étau auto-centrant, largeur de mors 65 mm 148 kB

Dessins

Mors épaulé pour étau auto-centrant, largeur de mors 65 mm

Sélection/filtre d'articles

RéférenceB

B1B2B3HH1H2LL1CAOAcc.PrixCommander
K1383.065323881111329,5276534 143.68 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33