HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Étau auto-centrant largeur de mors 80-125 mm
K1237

Étau auto-centrant largeur de mors 80-125 mm

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps de base et supports de mors en acier de cémentation.
Broche en acier spécial à résistance élevée.
Finition :Corps de base et supports de mors trempés et rectifiés.Remarques concernant la commande :Livrée avec une manivelle à six pans.
Mors de serrage à commander séparément.
Nota :Étau auto-centrant mécanique.
Automatisable : équipé de rainures de préhension pour manipulateur.
Montage multiple : Convient pour les systèmes de serrage à point zéro, les tables machine ou les plaques de base de votre propre système.
Précision de centrage : +/- 0,02 mm.

Il est recommandé d'utiliser une clé dynamométrique pour obtenir une force de serrage contrôlée.
Propriétés :- Broche de serrage et écrou de broche en une seule pièce
- Épaulements et taraudages pour la fixation des mors rapportés
- Les mors réversibles (accessoires) avec taraudage latéral pour la butée de la pièce permettent une large plage de serrage
- Bonne évacuation des copeaux et du liquide de coupe
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1237 Étau auto-centrant largeur de mors 80-125 mm 465 kB
 Informations techniques pour tendeur centrique 523 kB

Dessins

Étau auto-centrant largeur de mors 80-125 mm
Étau auto-centrant largeur de mors 80-125 mm

Sélection/filtre d'articles

RéférenceBHH1LL1L2L3SWCAOAcc.PrixCommander
K1237.0802008050h7162006-10166-1615212 1'150.71 CHF
K1237.12531512568h7173156-18894-2766614 2'076.36 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33