HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Tête de bridage ronde en acier de traitement.
Vis CHC en acier.
Finition :Tête de bridage ronde brunie.
Vis CHC classe de résistance 10.9.
Nota :Pour le serrage de pièces cylindriques d‘un diamètre de 30 à 200 mm. Se fixe directement sur le mors de serrage standard ou sur le mors de serrage brut adapté à la situation.Accessoires :Pointes de serrage K0946Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0945 Tête de bridage ronde 226 kB

Dessins

Tête de bridage ronde

Sélection/filtre d'articles

Référence

Assorti à

CAOAcc.PrixCommander
K0945.135010Tous les étaux de serrage 3 axes et 5 axes  133.97 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33