HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Clé dynamométrique pour étau de bridage 5 axes
K1489

Clé dynamométrique pour étau de bridage 5 axes

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier.Finition :Surface : chromée dureNota :Set de clés dynamométriques 40-200 :
Précision +/- 3 % de la valeur d'échelle graduée (dans le sens de l'actionnement)
(5107-3 CT +/- 4 % précision de déclenchement)
Sécurité : - Haptique (déclenchement à faible course)
- Acoustique (élément articulé)
Conçu pour un usage intensif en atelier.
Large d'utilisations pour le serrage contrôlé des vis. Applications pour l'industrie et l'artisanat.
Bague d'étanchéité optimisée pour la protection contre les corps étrangers.
Le kit de réparation du cliquet utilisable par le client permet une utilisation sur plusieurs décennies.
Poignée antidérapante pour une transmission de la force plus facile grâce à une meilleure prise en main.
L'aide au réglage grâce à des crans permet à l'opérateur un réglage sûr et rapide de la valeur de couple souhaitée en tournant la poignée.
Blocage sûr des valeurs de réglage grâce à la fonction de verrouillage sur la couronne rotative.
Symboles de verrou signalisant l'état de verrouillage respectif.
Possibilité de fixation de boucles de câble grâce à des trous situés sur la couronne de verrouillage.
Échelle graduée contrastée et bien lisible.
Lisibilité durable grâce au marquage laser des graduations.
Levier d'inversion intégré.
Contrôlé selon DIN EN ISO 6789-2:2017.
Avec certificat d'étalonnage et numéro de série.
Livré dans un emballage hexa-rotatif robuste.
Profil carré selon DIN 3120, ISO 1174-1, DIN EN ISO 6789-2:2017.

Insert de clé (six pans) :
Avec moletage
Surface : chromée, polie
DIN 3124, ISO 2725-1

Recommandation :
Intervalle annuel de contrôle des clés dynamométriques avec une limite supérieure de 5 000 cycles de charge.
Principe fonctionnel :Fonctionnement des poignées pour clés dynamométriques.
Déverrouillage.
Pousser la poignée d'env. 8 mm vers l'avant et tourner dans la direction souhaitée.
Continuer de tourner la poignée jusqu'au couple souhaité.
Tourner ensuite la poignée légèrement vers l'arrière.
Verrouillage.
Contenu de la livraisonSet composé de :
Clé dynamométrique
Douille SW17
Douille SW19
Adapté pourÉtau de bridage 3 Axes
Étau de bridage 5 Axes
Étau de bridage 5 Axes compact
Étaux de bridage 5 axes KIPPflexX
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1489 Clé dynamométrique pour étau de bridage 5 axes 167 kB

Dessins

Clé dynamométrique pour étau de bridage 5 axes

Sélection/filtre d'articles

Référence

DésignationFinition 1Type de
produit
Couple
Nm
CAOAcc.PrixCommander
K1489.01Clé Dynamométriquekitpoignée tournante40 - 200 302.50 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33