HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Étau de bridage 3 Axes pour tables à trous
K0939

Étau de bridage 3 Axes pour tables à trous

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Éléments de base et support acier de cémentation.
Cales d‘appui acier.
Mors de serrage acier spécial.
Pointes de serrage acier à outils.
Finition :Éléments de base et supports brunis.
Cales d'appui, naturelles.
Mors de serrage, naturels.
Pointes de serrage trempées, naturelles.
Nota :Etau de serrage 3 Axes adapté pour fixation sur plaques à trous. Le système de serrage 3 axes permet un accès libre aux 3 faces de la pièce grâce à la profondeur de serrage de 8mm. Cet étau dispose d’une course réglable en standard de 22 à 236 mm extensible à volonté en utilisant les broches rallonges K0947 proposées en option.
La force de serrage (22kN max) est appliquée là ou elle est nécessaire grâce à la broche de serrage située juste sous la pièce.
L’emploi de pointes à picot permet un maintien sûr de la pièce et autorise des efforts de coupe élevés.
La fixation sur la plaque à trous peut être assurée par l’utilisation de vis calibrées K0815.
Les broches rallonges L=60 et L=120 sont incluses dans l’ensemble Etau 3 Axes.

*La hauteur de serrage peut être augmentée en utilisant les entretoises de hauteur K0941 ou K0942
Accessoires :Butée réglable K0948
Vis calibrées K0815
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0939 Étau de bridage 3 Axes pour tables à trous 169 kB
 Informations techniques étau de bridage 5 axes 1,7 MB

Dessins

Étau de bridage 3 Axes pour tables à trous

Sélection/filtre d'articles

Référence

Pas de trameAA1BB1B2DHForce
de serrage
kN max.
Poids
kg
CAOAcc.PrixCommander
K0939.401210040x40 (M12)4016019014812412100 *2218.88 2'655.95 CHF
K0939.501210050x50 (M12)5015019013811412100 *2219.445 2'689.83 CHF
K0939.501610050x50 (M16)5015019013411016100 *2218.74 2'689.83 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33