HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Renvois d'angle pour étau de bridage CNC
K1377

Renvois d'angle pour étau de bridage CNC

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps en acier.
Engrenages en acier.
Nota :Le renvoi d'angle permet d'utiliser l'étau de bridage CNC par le haut ou dans des endroits confinés.

- Ratio de transmission 1:1,4
- Sans renvoi d'angle, étau de bridage CNC max. 4,5 tours. Avec renvoi d'angle, max. 6,3 tours.
- Le renvoi d'angle convient particulièrement pour un montage horizontal de l'étau de bridage CNC, par ex. avec des cubes/tours de serrage. Le renvoi d'angle permet également d'utiliser l'étau de bridage CNC par le haut ou dans des endroits confinés.

Convient pour K1238.125470
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1377 Renvois d'angle pour étau de bridage CNC 158 kB

Dessins

Renvois d'angle pour étau de bridage CNC

Sélection/filtre d'articles

RéférenceBH

LCAOAcc.PrixCommander
K1377.1254345124,5 649.77 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33