HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Glissières télescopiques à super extension portance 60 kg maxi.
K0541

Glissières télescopiques à super extension portance 60 kg maxi.

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Glissières, cage à billes en acier.
Billes en acier C.
Finition :Glissières zinguées à chaud.
Cage à billes zinguée.
Billes trempées.
Nota :Pour les glissières télescopiques à super extension, la course est supérieure à la longueur du rail, ce qui garantit davantage de confort et d'accessibilité. Grâce au système « soft control », la glissière télescopique est amortie à la fermeture et se ferme automatiquement. La capacité de charge dynamique des glissières télescopiques représente la contrainte maximale d'une paire de glissières montées verticalement pour une utilisation de l'intégralité de la course d'extension. Les portances se rapportent sur une valeur maximale de 100 000 cycles.À noter :Toutes les glissières téléscopiques sont testées selon la norme DIN EN 15338.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0541 Glissières télescopiques à super extension portance 60 kg maxi. 227 kB

Dessins

Glissières télescopiques à super extension portance 60 kg maxi.

Sélection/filtre d'articles

Remarque(s) concernant cet article

Remarque : 

Vous trouverez ici les produits qui quitteront bientôt notre gamme ainsi que les offres spéciales.

Vendues par paire
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33