HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Manette indexable en plastique avec filetage et palier anti-friction, insert fileté en inox
K1598

Manette indexable en plastique avec filetage et palier...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Avec les manettes indexables avec palier anti-friction intégré, la force de serrage peut être augmentée de 75 % par rapport aux manettes indexables standard.

Par ailleurs, ce produit peut également être utilisé par des personnes ayant une force manuelle limitée (par ex. en rééducation) afin d'obtenir des forces de serrage comparables avec moins d'efforts. Une force manuelle plus faible est également nécessaire pour desserrer la manette indexable serrée.

L'augmentation de la force de serrage est obtenue grâce au palier à aiguilles axial intégré, qui génère un très faible frottement de surface sur la surface d'appui fixe lors du serrage. Les rondelles d'appui trempées sont conçues pour des forces de serrage élevées, et le palier garantit une longue durée de vie grâce à sa capacité de charge importante.

L'importante surface d'appui fixe permet de préserver durablement le composant serré. Une rondelle n'est donc plus nécessaire.

Grâce à la structure modulaire, de nombreuses versions spéciales peuvent être proposées.
Matière :Manette : plastique renforcé de fibre de verre.
Couronne dentée : zinc injecté haute pression.
Inserts : Inox 1.4305.
Finition :Pièces en acier polies.
Palier à aiguilles axial avec rondelles d'appui rectifiées et trempées.
Mode d'emploi :La poignée est engagée à l'état non actionné dans l'insert denté au moyen d'une couronne dentée, ce qui permet de fixer ou de libérer le filetage. En soulevant la poignée, celle-ci peut être repositionnée et réengagée dans la couronne dentée grâce à la force du ressort.Utilisation :Construction de machines, d'appareils et d'installations, rééducation.Montage :La profondeur de vissage doit correspondre à au moins 2 fois le diamètre du filetage, et le filetage doit être légèrement lubrifié lors du montage.Avantages :Nette augmentation des forces de serrage pour un même couple de serrage.
Palier à aiguilles axial de grande qualité avec capacité de charge élevée et durée de vie importante.
Surface d'appui fixe permettant de préserver le composant.
Sur demande :Versions spéciales.
Autres coloris et longueurs de filetage.
Indication de dessin :
1) Bout plat chanfreiné DIN EN ISO 4753
Caractéristiques  :
Inox RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1598 Manette indexable en plastique avec filetage et palier anti-friction, insert fileté en inox 611 kB

Dessins

Manette indexable en plastique avec filetage et palier anti-friction, insert fileté en inox

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur
du corps
de base
XD2

HH2H3H4AA1BLCAOAcc.PrixCommander
K1598.51288X20gris clair RAL 7035M123559,14382,887,8109,9127,415,620 38.03 CHF
K1598.51288X50gris clair RAL 7035M123559,14382,887,8109,9127,415,650 40.18 CHF
K1598.41088X50gris clair RAL 7035M103053,13671,176,195,4110,413,250 34.42 CHF
K1598.41088X20gris clair RAL 7035M103053,13671,176,195,4110,413,220 33.00 CHF
K1598.41088X40gris clair RAL 7035M103053,13671,176,195,4110,413,240 34.42 CHF
K1598.51288X40gris clair RAL 7035M123559,14382,887,8109,9127,415,640 40.18 CHF
K1598.51288X30gris clair RAL 7035M123559,14382,887,8109,9127,415,630 38.03 CHF
K1598.41088X30gris clair RAL 7035M103053,13671,176,195,4110,413,230 33.00 CHF
K1598.2081X10gris foncé RAL 7021M82538,527,551,655,66577,59,410 29.23 CHF
K1598.2081X20gris foncé RAL 7021M82538,527,551,655,66577,59,420 29.23 CHF
K1598.2081X30gris foncé RAL 7021M82538,527,551,655,66577,59,430 29.23 CHF
K1598.2081X40gris foncé RAL 7021M82538,527,551,655,66577,59,440 29.81 CHF
K1598.3101X15gris foncé RAL 7021M1030473463,467,9809511,115 30.54 CHF
K1598.3101X30gris foncé RAL 7021M1030473463,467,9809511,130 30.54 CHF
K1598.3101X40gris foncé RAL 7021M1030473463,467,9809511,140 31.12 CHF
K1598.3101X50gris foncé RAL 7021M1030473463,467,9809511,150 31.12 CHF
K1598.4101X20gris foncé RAL 7021M103053,13671,176,195,4110,413,220 33.00 CHF
K1598.4101X30gris foncé RAL 7021M103053,13671,176,195,4110,413,230 33.00 CHF
K1598.4101X40gris foncé RAL 7021M103053,13671,176,195,4110,413,240 34.42 CHF
K1598.4101X50gris foncé RAL 7021M103053,13671,176,195,4110,413,250 34.42 CHF
K1598.5121X20gris foncé RAL 7021M123559,14382,887,8109,9127,415,620 38.03 CHF
K1598.5121X30gris foncé RAL 7021M123559,14382,887,8109,9127,415,630 38.03 CHF
K1598.5121X40gris foncé RAL 7021M123559,14382,887,8109,9127,415,640 40.18 CHF
K1598.5121X50gris foncé RAL 7021M123559,14382,887,8109,9127,415,650 40.18 CHF
K1598.2082X10orangé pur RAL 2004M82538,527,551,655,66577,59,410 29.23 CHF
K1598.2082X20orangé pur RAL 2004M82538,527,551,655,66577,59,420 29.23 CHF
K1598.2082X30orangé pur RAL 2004M82538,527,551,655,66577,59,430 29.23 CHF
K1598.2082X40orangé pur RAL 2004M82538,527,551,655,66577,59,440 29.81 CHF
K1598.3102X15orangé pur RAL 2004M1030473463,467,9809511,115 30.54 CHF
K1598.3102X30orangé pur RAL 2004M1030473463,467,9809511,130 30.54 CHF
K1598.3102X40orangé pur RAL 2004M1030473463,467,9809511,140 31.12 CHF
K1598.3102X50orangé pur RAL 2004M1030473463,467,9809511,150 31.12 CHF
K1598.4102X20orangé pur RAL 2004M103053,13671,176,195,4110,413,220 33.00 CHF
K1598.4102X30orangé pur RAL 2004M103053,13671,176,195,4110,413,230 33.00 CHF
K1598.4102X40orangé pur RAL 2004M103053,13671,176,195,4110,413,240 34.42 CHF
K1598.4102X50orangé pur RAL 2004M103053,13671,176,195,4110,413,250 34.42 CHF
K1598.5122X20orangé pur RAL 2004M123559,14382,887,8109,9127,415,620 38.03 CHF
K1598.5122X30orangé pur RAL 2004M123559,14382,887,8109,9127,415,630 38.03 CHF
K1598.5122X40orangé pur RAL 2004M123559,14382,887,8109,9127,415,640 40.18 CHF
K1598.5122X50orangé pur RAL 2004M123559,14382,887,8109,9127,415,650 40.18 CHF
K1598.20816X10jaune colza RAL 1021M82538,527,551,655,66577,59,410 29.23 CHF
K1598.20816X20jaune colza RAL 1021M82538,527,551,655,66577,59,420 29.23 CHF
K1598.20816X30jaune colza RAL 1021M82538,527,551,655,66577,59,430 29.23 CHF
K1598.20816X40jaune colza RAL 1021M82538,527,551,655,66577,59,440 29.81 CHF
K1598.31016X15jaune colza RAL 1021M1030473463,467,9809511,115 30.54 CHF
K1598.31016X30jaune colza RAL 1021M1030473463,467,9809511,130 30.54 CHF
K1598.31016X40jaune colza RAL 1021M1030473463,467,9809511,140 31.12 CHF
K1598.31016X50jaune colza RAL 1021M1030473463,467,9809511,150 31.12 CHF
K1598.41016X20jaune colza RAL 1021M103053,13671,176,195,4110,413,220 33.00 CHF
K1598.41016X30jaune colza RAL 1021M103053,13671,176,195,4110,413,230 33.00 CHF
K1598.41016X40jaune colza RAL 1021M103053,13671,176,195,4110,413,240 34.42 CHF
K1598.41016X50jaune colza RAL 1021M103053,13671,176,195,4110,413,250 34.42 CHF
K1598.51216X20jaune colza RAL 1021M123559,14382,887,8109,9127,415,620 38.03 CHF
K1598.51216X30jaune colza RAL 1021M123559,14382,887,8109,9127,415,630 38.03 CHF
K1598.51216X40jaune colza RAL 1021M123559,14382,887,8109,9127,415,640 40.18 CHF
K1598.51216X50jaune colza RAL 1021M123559,14382,887,8109,9127,415,650 40.18 CHF
K1598.20886X10vert sécurité RAL 6032M82538,527,551,655,66577,59,410 29.23 CHF
K1598.20886X20vert sécurité RAL 6032M82538,527,551,655,66577,59,420 29.23 CHF
K1598.20886X30vert sécurité RAL 6032M82538,527,551,655,66577,59,430 29.23 CHF
K1598.20886X40vert sécurité RAL 6032M82538,527,551,655,66577,59,440 29.81 CHF
K1598.31086X15vert sécurité RAL 6032M1030473463,467,9809511,115 30.54 CHF
K1598.31086X30vert sécurité RAL 6032M1030473463,467,9809511,130 30.54 CHF
K1598.31086X40vert sécurité RAL 6032M1030473463,467,9809511,140 31.12 CHF
K1598.31086X50vert sécurité RAL 6032M1030473463,467,9809511,150 31.12 CHF
K1598.41086X20vert sécurité RAL 6032M103053,13671,176,195,4110,413,220 33.00 CHF
K1598.41086X30vert sécurité RAL 6032M103053,13671,176,195,4110,413,230 33.00 CHF
K1598.41086X40vert sécurité RAL 6032M103053,13671,176,195,4110,413,240 34.42 CHF
K1598.41086X50vert sécurité RAL 6032M103053,13671,176,195,4110,413,250 34.42 CHF
K1598.51286X20vert sécurité RAL 6032M123559,14382,887,8109,9127,415,620 38.03 CHF
K1598.51286X30vert sécurité RAL 6032M123559,14382,887,8109,9127,415,630 38.03 CHF
K1598.51286X40vert sécurité RAL 6032M123559,14382,887,8109,9127,415,640 40.18 CHF
K1598.51286X50vert sécurité RAL 6032M123559,14382,887,8109,9127,415,650 40.18 CHF
K1598.20887X10bleu traffic RAL 5017M82538,527,551,655,66577,59,410 29.23 CHF
K1598.20887X20bleu traffic RAL 5017M82538,527,551,655,66577,59,420 29.23 CHF
K1598.20887X30bleu traffic RAL 5017M82538,527,551,655,66577,59,430 29.23 CHF
K1598.20887X40bleu traffic RAL 5017M82538,527,551,655,66577,59,440 29.81 CHF
K1598.31087X15bleu traffic RAL 5017M1030473463,467,9809511,115 30.54 CHF
K1598.31087X30bleu traffic RAL 5017M1030473463,467,9809511,130 30.54 CHF
K1598.31087X40bleu traffic RAL 5017M1030473463,467,9809511,140 31.12 CHF
K1598.31087X50bleu traffic RAL 5017M1030473463,467,9809511,150 31.12 CHF
K1598.41087X20bleu traffic RAL 5017M103053,13671,176,195,4110,413,220 33.00 CHF
K1598.41087X30bleu traffic RAL 5017M103053,13671,176,195,4110,413,230 33.00 CHF
K1598.41087X40bleu traffic RAL 5017M103053,13671,176,195,4110,413,240 34.42 CHF
K1598.41087X50bleu traffic RAL 5017M103053,13671,176,195,4110,413,250 34.42 CHF
K1598.51287X20bleu traffic RAL 5017M123559,14382,887,8109,9127,415,620 38.03 CHF
K1598.51287X30bleu traffic RAL 5017M123559,14382,887,8109,9127,415,630 38.03 CHF
K1598.51287X40bleu traffic RAL 5017M123559,14382,887,8109,9127,415,640 40.18 CHF
K1598.51287X50bleu traffic RAL 5017M123559,14382,887,8109,9127,415,650 40.18 CHF
K1598.20884X10rouge traffic RAL 3020M82538,527,551,655,66577,59,410 29.23 CHF
K1598.20884X20rouge traffic RAL 3020M82538,527,551,655,66577,59,420 29.23 CHF
K1598.20884X30rouge traffic RAL 3020M82538,527,551,655,66577,59,430 29.23 CHF
K1598.20884X40rouge traffic RAL 3020M82538,527,551,655,66577,59,440 29.81 CHF
K1598.31084X15rouge traffic RAL 3020M1030473463,467,9809511,115 30.54 CHF
K1598.31084X30rouge traffic RAL 3020M1030473463,467,9809511,130 30.54 CHF
K1598.31084X40rouge traffic RAL 3020M1030473463,467,9809511,140 31.12 CHF
K1598.31084X50rouge traffic RAL 3020M1030473463,467,9809511,150 31.12 CHF
K1598.41084X20rouge traffic RAL 3020M103053,13671,176,195,4110,413,220 33.00 CHF
K1598.41084X30rouge traffic RAL 3020M103053,13671,176,195,4110,413,230 33.00 CHF
K1598.41084X40rouge traffic RAL 3020M103053,13671,176,195,4110,413,240 34.42 CHF
K1598.41084X50rouge traffic RAL 3020M103053,13671,176,195,4110,413,250 34.42 CHF
K1598.51284X20rouge traffic RAL 3020M123559,14382,887,8109,9127,415,620 38.03 CHF
K1598.51284X30rouge traffic RAL 3020M123559,14382,887,8109,9127,415,630 38.03 CHF
K1598.51284X40rouge traffic RAL 3020M123559,14382,887,8109,9127,415,640 40.18 CHF
K1598.51284X50rouge traffic RAL 3020M123559,14382,887,8109,9127,415,650 40.18 CHF
K1598.20888X10gris clair RAL 7035M82538,527,551,655,66577,59,410 29.23 CHF
K1598.20888X20gris clair RAL 7035M82538,527,551,655,66577,59,420 29.23 CHF
K1598.20888X30gris clair RAL 7035M82538,527,551,655,66577,59,430 29.23 CHF
K1598.20888X40gris clair RAL 7035M82538,527,551,655,66577,59,440 29.81 CHF
K1598.31088X15gris clair RAL 7035M1030473463,467,9809511,115 30.54 CHF
K1598.31088X30gris clair RAL 7035M1030473463,467,9809511,130 30.54 CHF
K1598.31088X40gris clair RAL 7035M1030473463,467,9809511,140 31.12 CHF
K1598.31088X50gris clair RAL 7035M1030473463,467,9809511,150 31.12 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33