|
|
K1477Douilles de fixation en Inox forme B (montées vers l’avant) |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Inox 1.4548.Finition :trempées min. 40 HRC, polies.Nota :Les vis de montage sont fournies.Indication de dessin :Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | D | D1 | D2 | D3 | D4 | L | L1 | B | D5 | D6 | D7 | S | T | Epaisseur minimale du support de base H | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1477.13 | 13 | 17,3 | 34,99 | 4,4 | 25 | 11,56 | 4,5 | 7,6 | 35 | 13,5 | M4x7 | 20 | 11,91 | 20 | | | 74.37 CHF | | K1477.16 | 16 | 20,7 | 36,99 | 4,4 | 29 | 11,56 | 4,5 | 7,6 | 37 | 21 | M4x7 | 20 | 11,91 | 20 | | | 74.37 CHF | | K1477.20 | 20 | 24,8 | 44,99 | 5,4 | 35 | 15,82 | 6 | 9,5 | 45 | 21 | M5x9 | 25 | 16,21 | 25 | | | 72.65 CHF | | K1477.25 | 25 | 30,4 | 54,99 | 6,4 | 42 | 19,94 | 7 | 11 | 55 | 25,5 | M6x10 | 25 | 20,32 | 25 | | | 77.06 CHF | | K1477.30 | 30 | 36,2 | 59,99 | 6,4 | 48 | 21,77 | 7 | 11 | 60 | 30,5 | M6x11 | 30 | 22,15 | 30 | | | 82.38 CHF | | K1477.35 | 35 | 41,3 | 69,99 | 8,4 | 56 | 22,61 | 9 | 14 | 70 | 40 | M8x17 | 32 | 22,99 | 32 | | | 91.04 CHF | | K1477.50 | 50 | 58,4 | 91,99 | 10,4 | 75 | 31,12 | 11 | 17 | 92 | 55 | M10x18 | 45 | 31,5 | 45 | | | 119.14 CHF | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|