HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Verrou quart de tour en Inox
K1360

Verrou quart de tour en Inox

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Verrou quart de tour : Inox 1.4401.
Came : Inox 1.4301.

Finition :Naturel.Nota :Le verrou quart de tour peut être intégré prémonté et présente une course de fermeture de 90°. Montage possible à droite ou à gauche. Protection contre l'eau et la poussière selon IP65, conformément à EN 60529.Accessoires :Clé K0535Indication de dessin :
Actionnement :
a) Carré 6 mm
b) Fente

1) Joint torique
2) Joint plat
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1360 Verrou quart de tour en Inox 198 kB

Dessins

Verrou quart de tour en Inox

Sélection/filtre d'articles

RéférenceActionnementD

HCAOAcc.PrixCommander
K1360.1613carré 6 mm2013,5 21.80 CHF
K1360.2013fente2013,5 21.80 CHF