HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Billes de convoyage haute résistance
K1323

Billes de convoyage haute résistance

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Rotules inox 1.4021.
Corps inox 1.4301.

Finition :Naturel.Nota :Les billes de convoyage en acier inox sont conçues pour durer même en présence de chocs.
Les billes de convoyage sont munies de dispositifs d'étanchéité à la poussière et d'orifices pour l'autonettoyage.
Toutes les billes de convoyage sont livrées avec un boîtier en acier inox et une surface trempée.
Indication de dessin :
1) Bille de convoyage
2) Bille de roulement
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1323 Billes de convoyage haute résistance 215 kB
 TH_021_Billes_de_Convoyage_FR 253 kB

Dessins

Billes de convoyage haute résistance

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDKD1D

HH1H2Charge de
base C
(N)
CAOAcc.PrixCommander
K1323.32222,24536±0,08030,59,8±0,231200 70.66 CHF
K1323.330305545±0,08036,813,8±0,23,42000 95.22 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33