HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
FEATURE grip

FEATURE grip

retour

FEATURE grip - des produits intelligents, informatifs et connectés

KIPP présente sa nouvelle gamme de produits
Avec sa nouvelle gamme de produits FEATURE grip, KIPP développe et propose des composants et des solutions intelligents, informatifs et connectés, compatibles avec l'industrie 4.0. L'objectif de ces composants intelligents est de permettre aux utilisateurs de rendre leurs processus de fabrication numériques plus stables, plus précis et plus fiables en leur fournissant des informations supplémentaires.

Sauterelles avec capteur de force

Les sauterelles sont utilisées pour le maintien et le bridage de pièces. Elles servent de dispositif de montage et de dispositif de maintien.

Caractéristiques :

• Un capteur se trouvant dans la broche de pression mesure
  la force de serrage. La hauteur de la broche est
  réglable.

• Le signal est transmis via un
  câble de raccordement.

• Toutes les forces enregistrées sont
  stockées et contrôlées.

• La force de serrage et l'atteinte des
  valeurs par défaut peuvent être indiquées à
  l'opérateur.

• Signal de sortie analogique 4 mA – 20 mA.

• Signaux de sortie numériques possibles sur demande.

• Indice de protection IP66.

Poussoirs à ressort avec capteur d'état

Les poussoirs à ressort sont utilisés pour le positionnement, la fixation ou le verrouillage des à usiner. L'utilisation de doigts d'appui garantit un verrouillage toujours dans la bonne position.

Caractéristiques :

• Un signal de commande électrique
  est déclenché par l'interrupteur de fin de course intégré.

• L'état du doigt d'appui est détecté (verrouillé
  ou déverrouillé).

• Le signal est transmis via un
  câble de raccordement.

• De plus, une LED sur le poussoir à ressort
  indique un signal optique.

• Indice de protection IP67.

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2021 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33