HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Poignées tubulaires en aluminium avec embout en plastique et biseau des deux côtés
K0210

Poignées tubulaires en aluminium avec embout en plastique et...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Embouts : Thermoplastique noir, renforcé fibre de verre.
Traverse tubulaire : aluminium.
Finition :Traverse rectifiée et anodisée naturelle
Traverse avec revêtement plastique cannelé, noir
Nota :Les embouts présentent 4 griffes de serrage au niveau du logement de la traverse tubulaire. Lors de l’insertion de la traverse, celles-ci sont repoussées, procurant une tenue parfaitement ajustée de la traverse. Vis de fixation zinguée noire avec écrous et rondelles fournis.Montage :Fixation en façade.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0210 Poignées tubulaires en aluminium avec embout en plastique et biseau des deux côtés 166 kB

Dessins

Poignées tubulaires en aluminium avec embout en plastique et biseau des deux côtés

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps
de base
Surface
corps
ABB1DHLCharge
N
CAOAcc.PrixCommander
K0210.180aluminiumrectifiée et anodisée1802620X2M8x2055204500 19.91 CHF
K0210.200aluminiumrectifiée et anodisée2002620X2M8x2055224500 20.52 CHF
K0210.250aluminiumrectifiée et anodisée2502620X2M8x2055274500 21.89 CHF
K0210.300aluminiumrectifiée et anodisée3002620X2M8x2055324500 23.23 CHF
K0210.350aluminiumrectifiée et anodisée3502620X2M8x2055374500 24.59 CHF
K0210.400aluminiumrectifiée et anodisée4002620X2M8x2055424500 26.00 CHF
K0210.500aluminiumrectifiée et anodisée5002620X2M8x2055524500 28.72 CHF
K0210.600aluminiumrectifiée et anodisée6002620X2M8x2055624500 31.38 CHF
K0210.1803aluminiumrevêtement plastique strié1802620X2M8x2055204500 23.79 CHF
K0210.2003aluminiumrevêtement plastique strié2002620X2M8x2055224500 24.49 CHF
K0210.2503aluminiumrevêtement plastique strié2502620X2M8x2055274500 26.11 CHF
K0210.3003aluminiumrevêtement plastique strié3002620X2M8x2055324500 27.65 CHF
K0210.3503aluminiumrevêtement plastique strié3502620X2M8x2055374500 29.24 CHF
K0210.4003aluminiumrevêtement plastique strié4002620X2M8x2055424500 30.93 CHF
K0210.5003aluminiumrevêtement plastique strié5002620X2M8x2055524500 34.13 CHF
K0210.6003aluminiumrevêtement plastique strié6002620X2M8x2055624500 36.68 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33