HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Voyant de niveau d'huile, forme A, sans réflecteur
K0445_A

Voyant de niveau d'huile, forme A, sans réflecteur

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps en thermoplastique polyamide.
Réflecteur en plastique.
Finition :Corps transparent, haute résistance mécanique, inaltérable, résistant à des températures allant jusqu'à 90 °C, résistant aux solvants mais pas à l'alcool, résistant au gel.
Joint plat sans amiante.
Réflecteur blanc.
Sur demande :Joint : caoutchouc (NBR).Indication de dessin :
1) Joint plat
2) Repère de contrôle
3) Réflecteur
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0445_A Voyant de niveau d'huile, forme A, sans réflecteur 163 kB

Dessins

Voyant de niveau d'huile, forme A, sans réflecteur

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDD1D2LL1SWCouple
de serrage
max Nm
CAOAcc.PrixCommander
K0445.120014A20,5G1/41288,5175 0.91 CHF
K0445.122038A22G3/8126,512187 1.03 CHF
K0445.128012A28G1/2168122415 1.12 CHF
K0445.135034A36G3/4218,513,53020 1.52 CHF
K0445.143100A42G1309163625 2.09 CHF
K0445.151114A51G1 1/432101742- 4.28 CHF
K0445.158112A58G1 1/239102150- 5.17 CHF
K0445.174200A74G248122064- 7.33 CHF
K0445.1201415A20M14X1,5127,58175 0.91 CHF
K0445.1221615A22M16X1,5126,512,5187 1.03 CHF
K0445.1251815A25,5M18X1,514612,52110 1.03 CHF
K0445.1282015A28M20X1,5167,5122415 1.12 CHF
K0445.1282215A28M22X1,5167,512,52415 1.16 CHF
K0445.1362615A36M26X1,5218,513,53020 1.93 CHF
K0445.1362715A36M27X1,5218,513,53020 2.03 CHF
K0445.1514015A51M40X1,532101742- 4.41 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33