HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Graisseur, forme conique, suivant DIN 71412, forme B, coude à 45°, hexagonal
K1132_B

Graisseur, forme conique, suivant DIN 71412, forme B, coude à...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier ou Inox 1.4305.Finition :Acier trempé min. 550 HV 1, zingué.
Inox naturel.
Nota :Les graisseurs coniques ont un filetage conique. Ils sont adaptés aux points qui nécessitent un graissage régulier et précis. Grâce à leur polyvalence, ils font partie des types de graisseurs les plus répandus.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1132_B Graisseur, forme conique, suivant DIN 71412, forme B, coude à 45°, hexagonal 175 kB

Dessins

Graisseur, forme conique, suivant DIN 71412, forme B, coude à 45°, hexagonal

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formeMatière
du corps
de base
ADL
max.
L1SWCAOAcc.PrixCommander
K1132.1206100Bcoudé à 45°, hexagonalacier10,5M6X1235,59 0.85 CHF
K1132.1208100Bcoudé à 45°, hexagonalacier10,5M8X1235,59 0.85 CHF
K1132.1208125Bcoudé à 45°, hexagonalacier10,5M8X1,25235,59 0.85 CHF
K1132.1210100Bcoudé à 45°, hexagonalacier11,5M10X1235,511 1.32 CHF
K1132.1210150Bcoudé à 45°, hexagonalacier11,5M10X1,5235,511 1.32 CHF
K1132.1218Bcoudé à 45°, hexagonalacier11,5R1/8235,511 1.32 CHF
K1132.1214Bcoudé à 45°, hexagonalacier12R1/4235,514 2.53 CHF
K1132.2206100Bcoudé à 45°, hexagonalacier inoxydable10,5M6X1235,59 4.48 CHF
K1132.2208100Bcoudé à 45°, hexagonalacier inoxydable10,5M8X1235,59 7.61 CHF
K1132.2208125Bcoudé à 45°, hexagonalacier inoxydable10,5M8X1,25235,59 7.61 CHF
K1132.2210100Bcoudé à 45°, hexagonalacier inoxydable11,5M10X1235,511 8.32 CHF
K1132.2210150Bcoudé à 45°, hexagonalacier inoxydable11,5M10X1,5235,511 8.32 CHF
K1132.2218Bcoudé à 45°, hexagonalacier inoxydable11,5R1/8235,511 8.32 CHF
K1132.2214Bcoudé à 45°, hexagonalacier inoxydable12R1/4235,514 9.30 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33