- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0454_CBouchon fileté, forme C, avec symbole vidange |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Thermoplastique polyamide 66.Finition :Noir. Joint plat exempt d’amiante.Plage de température :Résistance à des températures jusqu’à 100 °C pour l'huile.Indication de dessin :Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | D | D1 | L | L1 | SW | Couple de serrage max Nm | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0454.319014 | C | 19,5 | G1/4 | 7 | 9 | 17 | 5 | | | 0.55 CHF | | K0454.322038 | C | 22 | G3/8 | 7,5 | 10 | 18 | 8 | | | 0.65 CHF | | K0454.328012 | C | 28 | G1/2 | 7,5 | 11 | 24 | 9 | | | 0.73 CHF | | K0454.334034 | C | 34 | G3/4 | 9 | 11 | 30 | 11 | | | 1.03 CHF | | K0454.342100 | C | 42 | G1 | 10,5 | 12 | 35 | - | | | 1.45 CHF | | K0454.351114 | C | 51 | G1 1/4 | 12 | 13,5 | 42 | - | | | 2.09 CHF | | K0454.358112 | C | 58 | G1 1/2 | 10 | 14,5 | 50 | - | | | 2.38 CHF | | K0454.374200 | C | 74 | G2 | 13,5 | 16 | 64 | - | | | 3.93 CHF | | K0454.3191415 | C | 19,5 | M14X1,5 | 7 | 9 | 17 | 5 | | | 0.55 CHF | | K0454.3211615 | C | 21 | M16X1,5 | 7,5 | 10 | 18 | 6 | | | 0.65 CHF | | K0454.3261815 | C | 26 | M18X1,5 | 7,5 | 10 | 21 | 7 | | | 0.67 CHF | | K0454.3282015 | C | 28 | M20X1,5 | 8 | 10 | 24 | 8 | | | 0.73 CHF | | K0454.3282215 | C | 28 | M22X1,5 | 8 | 11 | 24 | 10 | | | 0.73 CHF | | K0454.3524015 | C | 52 | M40X1,5 | 10 | 13 | 42 | - | | | 1.86 CHF | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|