HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Bouchon à évent avec jauge d’huile, forme A, sans filtre à air
K0465_A

Bouchon à évent avec jauge d’huile, forme A, sans filtre à air

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps, couvercle en thermoplastique polyamide 66.
Jauge d'huile en zinc.
Joint torique en caoutchouc (NBR).
Finition :Corps noir.
Couvercle rouge.
Jauge d'huile phosphatée.
Nota :Grâce à la capsule amovible, le filtre à air se nettoie sans problème.

Forme A : sans filtre à air
Forme B : avec filtre à air
Plage de température :Résistance à des températures jusqu’à 100 °C pour l'huile.Sur demande :Jauges d’huile avec encoches «min.» et «max.».Indication de dessin :
1) Capsule
2) Joint torique
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0465_A Bouchon à évent avec jauge d’huile, forme A, sans filtre à air 128 kB

Dessins

Bouchon à évent avec jauge d’huile, forme A, sans filtre à air

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDD1D2D3LL1CAOAcc.PrixCommander
K0465.136038A36G3/82341711 2.79 CHF
K0465.141012A41G1/22841812 3.09 CHF
K0465.147034A47G3/43351712 3.88 CHF
K0465.152100A52G13852012 4.09 CHF
K0465.163114A63G1 1/44952313 5.35 CHF
K0465.163112A63G1 1/25552313,5 5.41 CHF
K0465.1361615A36M16x1,52341711 2.79 CHF
K0465.1411815A41M18x1,528417,512 2.84 CHF
K0465.1412015A41M20x1,528417,512 3.09 CHF
K0465.1412215A41M22x1,528417,512 3.10 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33