HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Bouchon de fermeture avec jauge d'huile, Forme C, avec évent et filtre à air
K0462_C

Bouchon de fermeture avec jauge d'huile, Forme C, avec évent et...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps, couvercle en thermoplastique polyamide 66.
Filtre à air en polyuréthane (mousse PU).
Jauge d'huile en zinc.
Joint torique en caoutchouc (NBR), 70 Shore.
Finition :Corps noir.
Couvercle rouge.
Finesse de filtration 50 µm.
Jauge d'huile phosphatée.
Nota :Résistant à des températures jusqu’à 100 °C.Sur demande :Jauges d’huile avec encoches «min.» et «max.».Indication de dessin :
1) Joint torique
2) Filtre à air
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0462_C Bouchon de fermeture avec jauge d'huile, Forme C, avec évent et filtre à air 140 kB

Dessins

Bouchon de fermeture avec jauge d'huile, Forme C, avec évent et filtre à air

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDD1D2LL1S
min.
CAOAcc.PrixCommander
K0462.33018C30182314148 1.88 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33