HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Bouchon à évent, forme B, avec filtre à air
K0457_B

Bouchon à évent, forme B, avec filtre à air

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps, couvercle en thermoplastique polyamide 66.
Filtre à air (uniquement forme B) en polyuréthane (mousse PU).
Joint torique en caoutchouc (NBR).
Finition :Corps noir. Couvercle rouge. Finesse de filtration 60 µm.Nota :Grâce à la capsule amovible, le filtre à air se nettoie sans problème.

Forme A : sans filtre à air
Forme B : avec filtre à air
Plage de température :Résistance à des températures jusqu’à 100 °C pour l'huile.Indication de dessin :
1) Capsule
2) Filtre à air
3) Joint torique
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0457_B Bouchon à évent, forme B, avec filtre à air 216 kB

Dessins

Bouchon à évent, forme B, avec filtre à air

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDD1D2LL1CAOAcc.PrixCommander
K0457.236038B36G3/8231711 2.38 CHF
K0457.241012B41G1/2281812 2.67 CHF
K0457.247034B47G3/4331712 3.04 CHF
K0457.252100B52G1382012 3.71 CHF
K0457.263114B63G1 1/4492313 4.69 CHF
K0457.263112B63G1 1/2552313,5 4.91 CHF
K0457.2361615B36M16x1,5231711 2.38 CHF
K0457.2411815B41M18x1,52817,512 2.51 CHF
K0457.2412015B41M20x1,52817,512 2.67 CHF
K0457.2412215B41M22x1,52817,512 2.77 CHF

Autres articles de cette catégorie

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33