HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Volant plein avec poignée tournante, insert en Inox, forme E, avec trou lisse
K0164_E

Volant plein avec poignée tournante, insert en Inox, forme E,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Plastique thermodurcissable PF 31 noir.
Moyeu en acier inoxydable 1.4305 blanc.
Poignée pivotante, acier inoxydable 1.4305 blanc.

Finition :Poli finition miroir.Nota :Le volant est livré avec la poignée non montée.Sur demande :Autres alésages.Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0164_E Volant plein avec poignée tournante, insert en Inox, forme E, avec trou lisse 182 kB

Dessins

Volant plein avec poignée tournante, insert en Inox, forme E, avec trou lisse

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeType de formeMatériau pièces en acierD1D2D3D4D6D7D8H1H2L1L2L3L4CAOAcc.PrixCommander
K0164.3100X10Eavec alésageInox 1.430510010H7222079M6299829,5193954,7  50.05 CHF
K0164.3125X12Eavec alésageInox 1.430512512H72621101M6349834244654,7  55.07 CHF
K0164.3140X14Eavec alésageInox 1.430514014H73025110M83912838,5275282,2  61.44 CHF
K0164.3160X16Eavec alésageInox 1.430516016H73330128M84312841,330,15782,2  70.26 CHF
K0164.3160X18Eavec alésageInox 1.430516018H73330128M84312841,330,15782,2  70.26 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33