- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- K1523
Volants à 2 bras en aluminium sans poignée
- K1524
Volants à 2 bras en aluminium avec poignée cylindrique tournante
- K1525
Volants à 2 bras en aluminium avec poignée cylindrique escamotable
- K0725
Volant à 2 bras en plastique
- K0725
Volant à 2 bras en plastique, avec poignée tournante
- K0725
Volant à 2 bras en plastique, avec poignée rabattable
- K0162
Volant droit à deux bras en aluminium, jante droite
- K0162
Volant droit à deux bras en aluminium, jante droite
- K0671
Volant DIN 950, en fonte grise
- K0160
Volant DIN 950 en aluminium
- K1208
Volants DIN 950, en Inox
- K1520
Volants pleins en aluminium sans poignée
- K1521
Volants pleins en aluminium avec poignée cylindrique tournante
- K1522
Volants pleins en aluminium avec poignée cylindrique escamotable
- K0161
Volant plein en aluminium
- K0161
Volant plein en aluminium
- K0163
Volant plein en aluminium, similaire à DIN 950
- K1307
Volants pleins avec poignée tournante
- K0164
Volant plein avec poignée tournante
- K0165
Volant plein sans poignée
- K0256
Volant
- K0257
Volant avec poignée cylindrique tournante
- K0258
Volant avec poignée cylindrique escamotable
- K0259
Volant avec poignée cylindrique de sécurité
- K0184
Volant
- K0262
Volant moleté avec poignée
- K0275
Volant elliptique
- K1661
Volants en tôle d'acier
- K1875
Volants en tôle d'acier
- K1876
Volants en tôle d'inox
- K0726
Poignée boule, tournante
- K0684
Manivelle dégagée similaire à DIN 468
- K0685
Manivelle droite similaire à DIN 469
- K0727
Manivelle en aluminium
- K0997
Manivelle en aluminium avec poignée cylindrique escamotable
- K0996
Manivelle en aluminium avec poignée cylindrique tournante
- K0998
Manivelle en aluminium avec poignée cylindrique de sécurité
- K0999
Manivelle en inox avec poignée cylindrique tournante
- K0266
Manivelle avec poignée cylindrique escamotable
- K0659
Manivelle avec poignée cylindrique tournante
- K0268
Manivelle avec poignée cylindrique de sécurité
- K0728
Poignée équilibrée
- K0740
Poignée cylindrique tournante avec six pans creux
- K0774
Poignée cylindrique tournante
- K0775
Poignée cylindrique, escamotable
- K1000
Poignée cylindrique tournante en inox
- K0263
Poignée cylindrique tournante
- K1468
Poignées cylindriques en plastique tournantes
- K1469
Poignées cylindriques en plastique escamotables
- K0265
Poignée cylindrique de sécurité avec retour automatique
- K1470
Poignées cylindriques de sécurité en plastique avec retour automatique
- K0166
Poignée fixe DIN 39, forme E, en acier
- K1199
Poignée fixe DIN 39, Forme E, en Inox
- K0167
Poignée fixe DIN 39, forme E, en aluminium
- K0168
Poignée tournante similaire à DIN 98, Forme E, en acier
- K1209
Poignées tournantes similaires à DIN 98, Forme E, en Inox
- K0169
Poignée tournante similaire DIN 98, Forme E, en aluminium
- K1221
Poignée conique fixe
- K0170
Poignée tournante
- K0651
Poignée tournante ovale
- K0172
Poignée fixe conique
- K1207
Embout conique
- K1222
Embout
- K1201
Poignée tournante conique
- K1202
Poignée fixe conique
- K0173
Rondelle
- K0408
Indicateur de position
- K2106
Indicateur de position avec arbre creux en inox
- K0409
Indicateur de position
- K2107
Indicateur de position avec arbre creux en inox
- K0410
Indicateur de position
- K2108
Indicateur de position avec arbre creux en inox
- K0411
Indicateur de position à programmer librement
- K0771
Indicateur de position programmable
- K1657
Indicateurs de position en plastique, interface IO-Link électronique
- K1658
Capteurs magnétiques passifs, interface IO-Link miniature
- K1905
Indicateur de position quasi absolu, indépendant du secteur, précision d‘affichage 10 µm, taille réduite
- K1906
Indicateur de position quasi absolu, indépendant du réseau, précision d‘affichage 10 µm
- K1959
Capteur magnétique passif, taille miniature
- K1926
Capteur à arbre creux avec scanner magnétique
- K1927
Corps réducteur
- K1663
Bande magnétique avec échelle codée incrémentalement, longueur de pôle 5 mm
- K0412
Corps réducteur
- K0413
Plaque intermédiaire
- K0414
Plaque de montage
- K1928
Sélecteur avec indicateur de position affichage numérique
- K1929
Indicateur de position pour volants affichage analogique et numérique
- K1930
Volant pour indicateur de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0262_HVolant moleté avec poignée forme H, sans vis de serrage |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Thermoplastique, gris foncé. Insert en acier 5.8.Finition :Acier zingué passivé bleuCaractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Couleur capsule
| D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | L1 | T | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0262.2106 | H | gris foncé RAL 7021 | 6H8 | 40 | 16,5 | 10 | 31 | 13 | 16 | 15 | 10 | | | 8.07 CHF | | K0262.21061 | H | orange RAL 2004 | 6H8 | 40 | 16,5 | 10 | 31 | 13 | 16 | 15 | 10 | | | 8.07 CHF | | K0262.21062 | H | vert sécurité RAL 6032 | 6H8 | 40 | 16,5 | 10 | 31 | 13 | 16 | 15 | 10 | | | 8.07 CHF | | K0262.21063 | H | bleu RAL 5017 | 6H8 | 40 | 16,5 | 10 | 31 | 13 | 16 | 15 | 10 | | | 8.07 CHF | | K0262.21065 | H | gris clair RAL 7035 | 6H8 | 40 | 16,5 | 10 | 31 | 13 | 16 | 15 | 10 | | | 8.07 CHF | | K0262.21066 | H | rouge traffic RAL 3020 | 6H8 | 40 | 16,5 | 10 | 31 | 13 | 16 | 15 | 10 | | | 8.07 CHF | | K0262.21067 | H | jaune colza RAL 1021 | 6H8 | 40 | 16,5 | 10 | 31 | 13 | 16 | 15 | 10 | | | 8.07 CHF | | K0262.2206 | H | gris foncé RAL 7021 | 6H8 | 50 | 18 | 10 | 36 | 15 | 16 | 18,5 | 10 | | | 9.16 CHF | | K0262.22061 | H | orange RAL 2004 | 6H8 | 50 | 18 | 10 | 36 | 15 | 16 | 18,5 | 10 | | | 9.16 CHF | | K0262.22062 | H | vert sécurité RAL 6032 | 6H8 | 50 | 18 | 10 | 36 | 15 | 16 | 18,5 | 10 | | | 9.16 CHF | | K0262.22063 | H | bleu RAL 5017 | 6H8 | 50 | 18 | 10 | 36 | 15 | 16 | 18,5 | 10 | | | 9.16 CHF | | K0262.22065 | H | gris clair RAL 7035 | 6H8 | 50 | 18 | 10 | 36 | 15 | 16 | 18,5 | 10 | | | 9.16 CHF | | K0262.22066 | H | rouge traffic RAL 3020 | 6H8 | 50 | 18 | 10 | 36 | 15 | 16 | 18,5 | 10 | | | 9.16 CHF | | K0262.22067 | H | jaune colza RAL 1021 | 6H8 | 50 | 18 | 10 | 36 | 15 | 16 | 18,5 | 10 | | | 9.16 CHF | | K0262.2308 | H | gris foncé RAL 7021 | 8H8 | 63 | 22 | 10 | 41 | 17 | 16 | 25 | 14 | | | 10.30 CHF | | K0262.23081 | H | orange RAL 2004 | 8H8 | 63 | 22 | 10 | 41 | 17 | 16 | 25 | 14 | | | 10.30 CHF | | K0262.23082 | H | vert sécurité RAL 6032 | 8H8 | 63 | 22 | 10 | 41 | 17 | 16 | 25 | 14 | | | 10.30 CHF | | K0262.23083 | H | bleu RAL 5017 | 8H8 | 63 | 22 | 10 | 41 | 17 | 16 | 25 | 14 | | | 10.30 CHF | | K0262.23085 | H | gris clair RAL 7035 | 8H8 | 63 | 22 | 10 | 41 | 17 | 16 | 25 | 14 | | | 10.30 CHF | | K0262.23086 | H | rouge traffic RAL 3020 | 8H8 | 63 | 22 | 10 | 41 | 17 | 16 | 25 | 14 | | | 10.30 CHF | | K0262.23087 | H | jaune colza RAL 1021 | 8H8 | 63 | 22 | 10 | 41 | 17 | 16 | 25 | 14 | | | 10.30 CHF | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|