- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- K1523
Volants à 2 bras en aluminium sans poignée
- K1524
Volants à 2 bras en aluminium avec poignée cylindrique tournante
- K1525
Volants à 2 bras en aluminium avec poignée cylindrique escamotable
- K0725
Volant à 2 bras en plastique
- K0725
Volant à 2 bras en plastique, avec poignée tournante
- K0725
Volant à 2 bras en plastique, avec poignée rabattable
- K0162
Volant droit à deux bras en aluminium, jante droite
- K0162
Volant droit à deux bras en aluminium, jante droite
- K0671
Volant DIN 950, en fonte grise
- K0160
Volant DIN 950 en aluminium
- K1208
Volants DIN 950, en Inox
- K1520
Volants pleins en aluminium sans poignée
- K1521
Volants pleins en aluminium avec poignée cylindrique tournante
- K1522
Volants pleins en aluminium avec poignée cylindrique escamotable
- K0161
Volant plein en aluminium
- K0161
Volant plein en aluminium
- K0163
Volant plein en aluminium, similaire à DIN 950
- K1307
Volants pleins avec poignée tournante
- K0164
Volant plein avec poignée tournante
- K0165
Volant plein sans poignée
- K0256
Volant
- K0257
Volant avec poignée cylindrique tournante
- K0258
Volant avec poignée cylindrique escamotable
- K0259
Volant avec poignée cylindrique de sécurité
- K0184
Volant
- K0262
Volant moleté avec poignée
- K0275
Volant elliptique
- K1661
Volants en tôle d'acier
- K1875
Volants en tôle d'acier
- K1876
Volants en tôle d'inox
- K0726
Poignée boule, tournante
- K0684
Manivelle dégagée similaire à DIN 468
- K0685
Manivelle droite similaire à DIN 469
- K0727
Manivelle en aluminium
- K0997
Manivelle en aluminium avec poignée cylindrique escamotable
- K0996
Manivelle en aluminium avec poignée cylindrique tournante
- K0998
Manivelle en aluminium avec poignée cylindrique de sécurité
- K0999
Manivelle en inox avec poignée cylindrique tournante
- K0266
Manivelle avec poignée cylindrique escamotable
- K0659
Manivelle avec poignée cylindrique tournante
- K0268
Manivelle avec poignée cylindrique de sécurité
- K0728
Poignée équilibrée
- K0740
Poignée cylindrique tournante avec six pans creux
- K0774
Poignée cylindrique tournante
- K0775
Poignée cylindrique, escamotable
- K1000
Poignée cylindrique tournante en inox
- K0263
Poignée cylindrique tournante
- K1468
Poignées cylindriques en plastique tournantes
- K1469
Poignées cylindriques en plastique escamotables
- K0265
Poignée cylindrique de sécurité avec retour automatique
- K1470
Poignées cylindriques de sécurité en plastique avec retour automatique
- K0166
Poignée fixe DIN 39, forme E, en acier
- K1199
Poignée fixe DIN 39, Forme E, en Inox
- K0167
Poignée fixe DIN 39, forme E, en aluminium
- K0168
Poignée tournante similaire à DIN 98, Forme E, en acier
- K1209
Poignées tournantes similaires à DIN 98, Forme E, en Inox
- K0169
Poignée tournante similaire DIN 98, Forme E, en aluminium
- K1221
Poignée conique fixe
- K0170
Poignée tournante
- K0651
Poignée tournante ovale
- K0172
Poignée fixe conique
- K1207
Embout conique
- K1222
Embout
- K1201
Poignée tournante conique
- K1202
Poignée fixe conique
- K0173
Rondelle
- K0408
Indicateur de position
- K0409
Indicateur de position
- K0410
Indicateur de position
- K0411
Indicateur de position à programmer librement
- K0771
Indicateur de position programmable
- K1657
Indicateurs de position en plastique, interface IO-Link électronique
- K1658
Capteurs magnétiques passifs, interface IO-Link miniature
- K1905
Indicateur de position quasi absolu, indépendant du secteur, précision d‘affichage 10 µm, taille réduite
- K1906
Indicateur de position quasi absolu, indépendant du réseau, précision d‘affichage 10 µm
- K1959
Capteur magnétique passif, taille miniature
- K1926
Capteur à arbre creux avec scanner magnétique
- K1927
Corps réducteur
- K1663
Bande magnétique avec échelle codée incrémentalement, longueur de pôle 5 mm
- K0412
Corps réducteur
- K0413
Plaque intermédiaire
- K0414
Plaque de montage
- K1928
Sélecteur avec indicateur de position affichage numérique
- K1929
Indicateur de position pour volants affichage analogique et numérique
- K1930
Volant pour indicateur de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0671_MDGVolant DIN 950 en fonte grise, avec poignée tournante |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Volant : fonte grise. Poignée : acier.Finition :Décolleté et poli. Sur demande :Les moyeux sont disponibles avec un carré femelle ou avec un revêtement plastique.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Finition 1 | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | B3
| T
| Nombre de rayons | Poignée tournante DIN 98 Forme E | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0671.4080X10 | alésage sans rainure | 80 | 10H7 | 25 | 16 | 29 | - | - | 3 | ø16 x M6 x 54.5 | | | 27.18 CHF | | K0671.4080X12 | alésage sans rainure | 80 | 12H7 | 25 | 16 | 29 | - | - | 3 | ø16 x M6 x 54.5 | | | 27.18 CHF | | K0671.4100X10 | alésage sans rainure | 100 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | - | - | 3 | ø16 x M6 x 54.5 | | | 30.22 CHF | | K0671.4100X12 | alésage sans rainure | 100 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | - | - | 3 | ø16 x M6 x 54.5 | | | 30.22 CHF | | K0671.4125X12 | alésage sans rainure | 125 | 12H7 | 33 | 18 | 36 | - | - | 3 | ø20 x M8 x 67 | | | 35.38 CHF | | K0671.4125X14 | alésage sans rainure | 125 | 14H7 | 33 | 18 | 36 | - | - | 3 | ø20 x M8 x 67 | | | 35.38 CHF | | K0671.4140X14 | alésage sans rainure | 140 | 14H7 | 33 | 19 | 39 | - | - | 3 | ø20 x M8 x 67 | | | 38.94 CHF | | K0671.4140X16 | alésage sans rainure | 140 | 16H7 | 33 | 19 | 39 | - | - | 3 | ø20 x M8 x 67 | | | 38.94 CHF | | K0671.4160X14 | alésage sans rainure | 160 | 14H7 | 37 | 20 | 40 | - | - | 3 | ø25 x M10 x 83 | | | 45.24 CHF | | K0671.4160X16 | alésage sans rainure | 160 | 16H7 | 37 | 20 | 40 | - | - | 3 | ø25 x M10 x 83 | | | 45.24 CHF | | K0671.4180X16 | alésage sans rainure | 180 | 16H7 | 36 | 22 | 43 | - | - | 3 | ø25 x M10 x 83 | | | 56.81 CHF | | K0671.4180X18 | alésage sans rainure | 180 | 18H7 | 36 | 22 | 43 | - | - | 3 | ø25 x M10 x 83 | | | 56.81 CHF | | K0671.4200X18 | alésage sans rainure | 200 | 18H7 | 38 | 24 | 45 | - | - | 3 | ø25 x M10 x 83 | | | 60.04 CHF | | K0671.4200X22 | alésage sans rainure | 200 | 22H7 | 38 | 24 | 45 | - | - | 3 | ø25 x M10 x 83 | | | 60.04 CHF | | K0671.4250X22 | alésage sans rainure | 250 | 22H7 | 46 | 28 | 50 | - | - | 5 | ø32 x M12 x 105,5 | | | 93.48 CHF | | K0671.4250X26 | alésage sans rainure | 250 | 26H7 | 46 | 28 | 50 | - | - | 5 | ø32 x M12 x 105,5 | | | 93.48 CHF | | K0671.4315X26 | alésage sans rainure | 315 | 26H7 | 54 | 33 | 56 | - | - | 5 | ø32 x M12 x 105,5 | | | 129.41 CHF | | K0671.4315X30 | alésage sans rainure | 315 | 30H7 | 54 | 33 | 56 | - | - | 5 | ø32 x M12 x 105,5 | | | 129.41 CHF | | K0671.4400X30 | alésage sans rainure | 400 | 30H7 | 68 | 38 | 63 | - | - | 5 | ø36 x M16 x 117 | | | 220.44 CHF | | K0671.4400X34 | alésage sans rainure | 400 | 34H7 | 68 | 38 | 63 | - | - | 5 | ø36 x M16 x 117 | | | 220.44 CHF | | K0671.4500X34 | alésage sans rainure | 500 | 34H7 | 79 | 45 | 72 | - | - | 5 | ø36 x M16 x 117 | | | 418.08 CHF | | K0671.4500X40 | alésage sans rainure | 500 | 40H7 | 79 | 45 | 72 | - | - | 5 | ø36 x M16 x 117 | | | 418.08 CHF | | K0671.5080X10 | alésage avec rainure | 80 | 10H7 | 25 | 16 | 29 | 3 | 11,4 | 3 | ø16 x M6 x 54.5 | | | 28.88 CHF | | K0671.5080X12 | alésage avec rainure | 80 | 12H7 | 25 | 16 | 29 | 4 | 13,8 | 3 | ø16 x M6 x 54.5 | | | 28.88 CHF | | K0671.5100X10 | alésage avec rainure | 100 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | 3 | 11,4 | 3 | ø16 x M6 x 54.5 | | | 32.11 CHF | | K0671.5100X12 | alésage avec rainure | 100 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | 4 | 13,8 | 3 | ø16 x M6 x 54.5 | | | 32.11 CHF | | K0671.5125X12 | alésage avec rainure | 125 | 12H7 | 33 | 18 | 36 | 4 | 13,8 | 3 | ø20 x M8 x 67 | | | 37.24 CHF | | K0671.5125X14 | alésage avec rainure | 125 | 14H7 | 33 | 18 | 36 | 5 | 16,3 | 3 | ø20 x M8 x 67 | | | 37.24 CHF | | K0671.5140X14 | alésage avec rainure | 140 | 14H7 | 33 | 19 | 39 | 5 | 16,3 | 3 | ø20 x M8 x 67 | | | 40.88 CHF | | K0671.5140X16 | alésage avec rainure | 140 | 16H7 | 33 | 19 | 39 | 5 | 18,3 | 3 | ø20 x M8 x 67 | | | 40.88 CHF | | K0671.5160X14 | alésage avec rainure | 160 | 14H7 | 37 | 20 | 40 | 5 | 16,3 | 3 | ø25 x M10 x 83 | | | 47.14 CHF | | K0671.5160X16 | alésage avec rainure | 160 | 16H7 | 37 | 20 | 40 | 5 | 18,3 | 3 | ø25 x M10 x 83 | | | 47.14 CHF | | K0671.5180X16 | alésage avec rainure | 180 | 16H7 | 36 | 22 | 43 | 5 | 18,3 | 3 | ø25 x M10 x 83 | | | 58.72 CHF | | K0671.5180X18 | alésage avec rainure | 180 | 18H7 | 36 | 22 | 43 | 6 | 20,8 | 3 | ø25 x M10 x 83 | | | 58.72 CHF | | K0671.5200X18 | alésage avec rainure | 200 | 18H7 | 38 | 24 | 45 | 6 | 20,8 | 3 | ø25 x M10 x 83 | | | 62.32 CHF | | K0671.5200X22 | alésage avec rainure | 200 | 22H7 | 38 | 24 | 45 | 6 | 24,8 | 3 | ø25 x M10 x 83 | | | 62.32 CHF | | K0671.5250X22 | alésage avec rainure | 250 | 22H7 | 46 | 28 | 50 | 6 | 24,8 | 5 | ø32 x M12 x 105,5 | | | 96.14 CHF | | K0671.5250X26 | alésage avec rainure | 250 | 26H7 | 46 | 28 | 50 | 8 | 29,3 | 5 | ø32 x M12 x 105,5 | | | 96.14 CHF | | K0671.5315X26 | alésage avec rainure | 315 | 26H7 | 54 | 33 | 56 | 8 | 29,3 | 5 | ø32 x M12 x 105,5 | | | 133.02 CHF | | K0671.5315X30 | alésage avec rainure | 315 | 30H7 | 54 | 33 | 56 | 8 | 33,3 | 5 | ø32 x M12 x 105,5 | | | 133.02 CHF | | K0671.5400X30 | alésage avec rainure | 400 | 30H7 | 68 | 38 | 63 | 8 | 33,3 | 5 | ø36 x M16 x 117 | | | 224.26 CHF | | K0671.5400X34 | alésage avec rainure | 400 | 34H7 | 68 | 38 | 63 | 10 | 37,3 | 5 | ø36 x M16 x 117 | | | 224.26 CHF | | K0671.5500X34 | alésage avec rainure | 500 | 34H7 | 79 | 45 | 72 | 10 | 37,3 | 5 | ø36 x M16 x 117 | | | 423.79 CHF | | K0671.5500X40 | alésage avec rainure | 500 | 40H7 | 79 | 45 | 72 | 12 | 43,3 | 5 | ø36 x M16 x 117 | | | 423.79 CHF | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|