- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K1061_KNVerrou quart de tour inox, avec bouton plastique |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Corps en inox. Boulon en acier. Doigt en inox. Bouton en thermoplastique PA (polyamide).Finition :Corps poli. Boulon nickelé. Doigt poli. Bouton en PA renforcé de fibre de verre, noir.Nota :Des vis de fixation M2 ou M3 sont fournies. Possibilité de montage de la 1 pour des plaques d'une épaisseur de 6 ou 12 mm. Possibilité de montage de la 2 pour des plaques d'une épaisseur de 12 à 20 mm.Accessoires :Plaques de bridage K1062Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière de composant | Finition 2 | D | L | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | M | D5 | D6 | D7 | D8 | T | T1 | Force de serrage N | Force de cisaillement kN | Force d'extraction F en kN | Résistance à température | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1061.516 | plastique | tige filetée en acier | 5 | 15,5 | 14 | 25 | 20 | 21 | 19 | 6,5 | M2x3 | 14 | 26 | 4,4 | 2,4 | 6 | 6-10 | 60 | 1,8 | 1,2 | ≤130 °C | | | 34.07 CHF | | K1061.817 | plastique | tige filetée en acier | 8 | 17 | 18 | 34 | 32 | 28 | 26 | 10 | M3x4 | 18 | 35 | 6,5 | 3,4 | 6 | 6-14 | 90 | 3,2 | 2,6 | ≤130 °C | | | 35.04 CHF | | K1061.823 | plastique | tige filetée en acier | 8 | 23 | 18 | 34 | 32 | 28 | 26 | 10 | M3x4 | 18 | 35 | 6,5 | 3,4 | 12 | 12-20 | 90 | 3,2 | 2,6 | ≤130 °C | | | 35.04 CHF | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|