K1368_FProfilés d'étanchéité de protection des arêtes avec noyau à fils... |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Protection des arêtes en EPDM ou en PVC. Joint en caoutchouc mousse EPDM. Finition :Noir.Nota :En plus de protéger les arêtes, ces profilés assurent également une fonction d'étanchéité contre l'humidité, la poussière et la saleté sur d'autres composants tels que les portes, les volets ou les couvercles de boîtier. En fonction de sa forme, le profilé en caoutchouc mousse peut être utilisé dans les domaines d'application les plus divers.
Nous recommandons de comprimer le joint des profilés d'étanchéité de protection des arêtes de 50 % au maximum (compression). Pour assurer la meilleure étanchéité possible, le joint doit être comprimé entre 30 et 40 %. Ces spécifications sont des recommandations ; dans la pratique, elles dépendent de l'application et des pièces utilisées.Montage :Montage simple, rapide et sans difficulté. En appuyant avec la main, le profilé de protection des arêtes se bloque automatiquement. L'opération ne nécessite aucun élément adhésif ou de fixation.Sur demande :D’autres longueurs.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Matière du corps de base | L | Plage de serrage mm | Rayon de courbure minimal mm | B | B1 | H | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1368.510X2000 | F | PVC | 2000 | 1,0-2,0 | A=20 B=15 C=30 D=30 | 7 | 9 | 10 | | | 14.27 CHF | | K1368.510X5000 | F | PVC | 5000 | 1,0-2,0 | A=20 B=15 C=30 D=30 | 7 | 9 | 10 | | | 31.60 CHF | | K1368.510X10000 | F | PVC | 10000 | 1,0-2,0 | A=20 B=15 C=30 D=30 | 7 | 9 | 10 | | | 60.44 CHF | | K1368.510X20000 | F | PVC | 20000 | 1,0-2,0 | A=20 B=15 C=30 D=30 | 7 | 9 | 10 | | | 118.15 CHF | | K1368.510X50000 | F | PVC | 50000 | 1,0-2,0 | A=20 B=15 C=30 D=30 | 7 | 9 | 10 | | | 291.25 CHF | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|