- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K1368_AProfilés d'étanchéité de protection des arêtes avec noyau à fils... |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Protection des arêtes en EPDM ou en PVC. Joint en caoutchouc mousse EPDM. Finition :Noir.Nota :En plus de protéger les arêtes, ces profilés assurent également une fonction d'étanchéité contre l'humidité, la poussière et la saleté sur d'autres composants tels que les portes, les volets ou les couvercles de boîtier. En fonction de sa forme, le profilé en caoutchouc mousse peut être utilisé dans les domaines d'application les plus divers.
Nous recommandons de comprimer le joint des profilés d'étanchéité de protection des arêtes de 50 % au maximum (compression). Pour assurer la meilleure étanchéité possible, le joint doit être comprimé entre 30 et 40 %. Ces spécifications sont des recommandations ; dans la pratique, elles dépendent de l'application et des pièces utilisées.
Certifiées UL50, UL50E et UL94HB.Montage :Montage simple, rapide et sans difficulté. En appuyant avec la main, le profilé de protection des arêtes se bloque automatiquement. L'opération ne nécessite aucun élément adhésif ou de fixation.Sur demande :D’autres longueurs.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Matière du corps de base | L | Plage de serrage mm | Rayon de courbure minimal mm | B | H | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1368.015X2000 | A | EPDM | 2000 | 0,5-1,5 | A=50 B=180 C=25 D=25 | 8 | 15 | | | 17.26 CHF | | K1368.015X5000 | A | EPDM | 5000 | 0,5-1,5 | A=50 B=180 C=25 D=25 | 8 | 15 | | | 39.06 CHF | | K1368.015X10000 | A | EPDM | 10000 | 0,5-1,5 | A=50 B=180 C=25 D=25 | 8 | 15 | | | 75.42 CHF | | K1368.015X20000 | A | EPDM | 20000 | 0,5-1,5 | A=50 B=180 C=25 D=25 | 8 | 15 | | | 148.13 CHF | | K1368.015X50000 | A | EPDM | 50000 | 0,5-1,5 | A=50 B=180 C=25 D=25 | 8 | 15 | | | 366.23 CHF | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|