HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Sauterelle à levier vertical modèle lourd avec bras de maintien plein
K0067

Sauterelle à levier vertical modèle lourd avec bras de maintien...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier.Finition :Bruni. Axes et coussinets de palier cémentés.
Poignée en plastique résistant à l'huile.
Nota :Lubrifier régulièrement toutes les articulations.Accessoires :K0099
K0102
K0103
K0106
Indication de dessin :
1) Guide du bras de serrage ajustable
2) Coussinet avec vis ‡ six pans et ècrous
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0067 Sauterelle à levier vertical modèle lourd avec bras de maintien plein 165 kB
 Informations techniques 2,8 MB

Dessins

Sauterelle à levier vertical modèle lourd avec bras de maintien plein

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence

Angle d'ouverture
du bras de fixation
Angle
d'ouverture
de la poignée
Force
manuelle
FH (N)
Force de
retenue
F1 N
Force de
serrage
F3 N
Poignée
plastique
assortie
CAOAcc.PrixCommander
K0067.0700205°130°34070001400K0099.28  Sur demande
K0067.1200195°130°500120001400K0099.30  Sur demande
K0067.2400195°130°500150001850K0099.33  Sur demande
Référence

A1A3BB1B2B3CC1C4DHLL1L2MCAOAcc.PrixCommander
K0067.070045252010431070225012,22351044030M12x100  Sur demande
K0067.120051262412511288266312,22761245030M12x100  Sur demande
K0067.2400644032166416105327616,33181626038M16x150  Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33