HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Sauterelle à levier vertical modèle lourd avec broche de pression fixe
K0066

Sauterelle à levier vertical modèle lourd avec broche de...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier.Finition :Bruni. Broche de pression et écrous phosphatés.
Axes et coussinets de palier cémentés.
Poignée en plastique résistant à l'huile.
Nota :Lubrifier régulièrement toutes les articulations.Accessoires :K0099
K0102
K0103
K0106
Indication de dessin :
1) Guide du bras de serrage ajustable
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0066 Sauterelle à levier vertical modèle lourd avec broche de pression fixe 168 kB
 Informations techniques 2,8 MB

Dessins

Sauterelle à levier vertical modèle lourd avec broche de pression fixe

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence

Angle d'ouverture
du bras de fixation
Angle
d'ouverture
de la poignée
Force
manuelle
FH (N)
Force de
retenue
F1 N
Force de
serrage
F3 N
Poignée
plastique
assortie
CAOAcc.PrixCommander
K0066.0700180°120°34060001400K0099.28  Sur demande
K0066.1200180°125°50080001400K0099.30  Sur demande
K0066.2400195°130°500150001850K0099.33  Sur demande
Référence

AA1A2A3BB1B3CC1DHLL1L2MSCAOAcc.PrixCommander
K0066.07002545102550681045308,32151245020M12x1005  Sur demande
K0066.1200305110256086,51258308,32501446023M12x1006  Sur demande
K0066.2400406412407510316703810,32951887537M16x1508  Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33