HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Sauterelle courbée à levier vertical avec embase horizontale
K0065

Sauterelle courbée à levier vertical avec embase horizontale

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier.Finition :zingués et passivés.
Broche de pression et écrous phosphatés.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Nota :Les sauterelles courbées conviennent particulièrement pour le serrage de pièces présentant de grandes tolérances, par ex. pièces brutes de coulée ou métaux non ferreux.Accessoires :K0098
K0100
K0101
K0102
K0103
K0106
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0065 Sauterelle courbée à levier vertical avec embase horizontale 179 kB
 Informations techniques 2,8 MB

Dessins

Sauterelle courbée à levier vertical avec embase horizontale

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence

Angle d'ouverture
du bras de fixation
Angle
d'ouverture
de la poignée
Force
manuelle
FH (N)
Force de
retenue
F1 N
Force de
serrage
F3 N
Poignée
plastique
assortie
CAOAcc.PrixCommander
K0065.007590°80°190750350 - 600K0100.16  Sur demande
K0065.025085°80°1902500850 - 1200K0100.28  Sur demande
K0065.035090°80°2303500950 - 1400K0100.30  Sur demande
Référence

AA1A2BB1CC1DHLL1L2MRéférence
Equerre de fixation
CAOAcc.PrixCommander
K0065.0075162652434169,54,49352227M5x35K0098.02  Sur demande
K0065.02501935832473021,57,1176743220M8x60K0098.04  Sur demande
K0065.03503250945644225,58,32201165913M10x80K0098.06  Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33