HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Sauterelle à levier vertical avec embase angulaire et broche de pression fixe
K0063

Sauterelle à levier vertical avec embase angulaire et broche de...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier.Finition :zingués et passivés.
Broche de pression et écrous phosphatés.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Nota :L'angle d'ouverture du bras de maintien et de la poignée peut être réduit ou agrandi en repositionnant ou en enlevant le goujon d'arrêt.

Pour le modèle K0063.0100 et K0063.0200, un patin en néoprène est compris dans la livraison.
Accessoires :K0100
K0101
K0102
K0103
K0106
Indication de dessin :
1) Position 1
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0063 Sauterelle à levier vertical avec embase angulaire et broche de pression fixe 161 kB
 Informations techniques 2,8 MB

Dessins

Sauterelle à levier vertical avec embase angulaire et broche de pression fixe

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceAngle d'ouverture
du bras de fixation
position 1
Angle d'ouverture
du bras de fixation
sans goujon d'arrêt
Angle d'ouverture
de la poignée
position 1
Angle d'ouverture
de la poignée
sans goujon d'arrêt
Poignée
plastique
assortie
CAOAcc.PrixCommander
K0063.010080°190°60°100°K0100.16  Sur demande
K0063.0200105°175°70°95°K0100.22  Sur demande
K0063.0300105°160°65°90°K0100.28  Sur demande
RéférenceAA1A2A3BB1CC1DHLL1L2MForce
manuelle
FH (N)
Force de
retenue
F1 N
Force de
serrage
F3 N
CAOAcc.PrixCommander
K0063.010014297-17,528449,54,81226624,536M5x3580850650  Sur demande
K0063.020019358-25416412,75,5170772744M6x5010016001150  Sur demande
K0063.0300355181635518121,56,82351165851M8x6013030001150  Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33