HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Sauterelle à levier vertical avec embase horizontale et bras de maintien plein
K0061

Sauterelle à levier vertical avec embase horizontale et bras de...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier.Finition :zingués et passivés.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Nota :L'angle d'ouverture du bras de maintien et de la poignée peut être réduit ou agrandi en repositionnant ou en enlevant le goujon d'arrêt.
Bride de fixation à souder.
Accessoires :K0098
K0100
K0101
K0102
K0103
K0106
Indication de dessin :
1) Goujon d’arrêt position 1
2) Goujon d’arrêt position 2
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0061 Sauterelle à levier vertical avec embase horizontale et bras de maintien plein 220 kB
 Informations techniques 2,8 MB

Dessins

Sauterelle à levier vertical avec embase horizontale et bras de maintien plein

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceAngle d'ouverture
du bras de fixation
position 1
Angle d'ouverture
du bras de fixation
position 2
Angle d'ouverture
du bras de fixation
sans goujon d'arrêt
Angle d'ouverture
de la poignée
position 1
Angle d'ouverture
de la poignée
position 2
Angle d'ouverture
de la poignée
sans goujon d'arrêt
Référence
Equerre de fixation
Poignée
plastique
assortie
CAOAcc.PrixCommander
K0061.025095°125°160°70°85°100°K0098.04K0100.28  Sur demande
K0061.0300105°-160°65°-90°-K0100.28  Sur demande
K0061.035090°120°180°70°80°110°K0098.06K0100.30  Sur demande
K0061.045090°125°180°70°85°110°K0098.06K0100.34  Sur demande
K0061.055090°120°180°65°80°110°-K0100.35  Sur demande
RéférenceAA1A2A3BB1B3CC1C3DD1EHLL1Broche
de serrage
Force
manuelle
FH (N)
Force de
retenue
F1 N
Force de
retenue
F2 N
Force de
serrage
F3 N
Force de
serrage
F4 N
CAOAcc.PrixCommander
K0061.025019358-324763117,517,57,18,32417511277M8x60190100028009001700  Sur demande
K0061.0300254391934,5526341917,588,324186143100M8x60130200037009001850  Sur demande
K0061.035032509-456484222228,310,33022014999M10x802302200450014003000  Sur demande
K0061.0450325310-4564105125268,712,332228180127M12x1002603200700014003000  Sur demande
K0061.0550517612,5-70951084323212,316,335312236160M16x1502903000800018003900  Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33