HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Sauterelle à levier vertical avec embase horizontale et broche de pression réglable
K0058

Sauterelle à levier vertical avec embase horizontale et broche...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier ou Inox.Finition :zingués et passivés.
Broche de pression et écrous phosphatés.
Inox naturel.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Nota :L'angle d'ouverture du bras de maintien et de la poignée peut être réduit ou agrandi en repositionnant ou en enlevant le goujon d'arrêt.

Pour les modèles K0058.0075, K0058.0100 et K0058.0150, un patin en néoprène est compris dans la livraison.

Pour réf. K0058.0075N, K0058.0150N et K0058.0250N : Equerre de fixation en Inox non disponible.
Accessoires :K0098
K0100
K0101
K0102
K0103
K0106
K0107
Indication de dessin :
1) Goujon d’arrêt position 1
2) Goujon d’arrêt position 2
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0058 Sauterelle à levier vertical avec embase horizontale et broche de pression réglable 312 kB
 Informations techniques 2,8 MB

Dessins

Sauterelle à levier vertical avec embase horizontale et broche de pression réglable
Sauterelle à levier vertical avec embase horizontale et broche de pression réglable

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceMatière
du corps
de base
Angle d'ouverture
du bras de fixation
position 1
Angle d'ouverture
du bras de fixation
position 2
Angle d'ouverture
du bras de fixation
sans goujon d'arrêt
Angle d'ouverture
de la poignée
position 1
Angle d'ouverture
de la poignée
position 2
Angle d'ouverture
de la poignée
sans goujon d'arrêt
Référence
Equerre de
fixation
Poignée
plastique
assortie
CAOAcc.PrixCommander
K0058.0075Nacier inoxydable130°-160°90°-100°-K0100.16  Sur demande
K0058.0150Nacier inoxydable95°-185°75°-110°-K0100.19  Sur demande
K0058.0250Nacier inoxydable95°125°160°70°85°100°-K0100.28  Sur demande
K0058.0075acier130°-160°90°-100°K0098.02K0100.16  Sur demande
K0058.0100acier95°-185°65°-105°-K0100.16  Sur demande
K0058.0150acier95°-185°75°-110°K0098.02K0100.19  Sur demande
K0058.0200acier105°-175°70°-95°-K0100.22  Sur demande
K0058.0250acier95°125°160°70°85°100°K0098.04K0100.28  Sur demande
K0058.0300acier105°-160°65°-90°-K0100.28  Sur demande
K0058.0350acier90°120°180°70°80°110°K0098.06K0100.30  Sur demande
K0058.0450acier90°125°180°70°85°110°K0098.06K0100.34  Sur demande
K0058.0550acier90°120°180°65°80°110°-K0100.35  Sur demande
Référence

Matière
du corps
de base
AA1A2A3BB1B3B4CC1DHLL1MForce
manuelle
FH (N)
Force de
retenue
F1 N
Force de
retenue
F2 N
Force de
serrage
F3 N
Force de
serrage
F4 N
CAOAcc.PrixCommander
K0058.0075Nacier inoxydable16255-24345,5-1694,4945732M5x35807001100500750  Sur demande
K0058.0150Nacier inoxydable12,7277-27386,4-23115,11217043M6x50120135016508001050  Sur demande
K0058.0250Nacier inoxydable19358-32458,8-3217,57,117511075M8x60190100028009001700  Sur demande
K0058.0075acier16255-24345,5-1694,4945732M5x35807001100500750  Sur demande
K0058.0100acier162961424345,517,5229,54,8986738M5x35807001000500800  Sur demande
K0058.0150acier12,7277-27386,4-23115,11217043M6x50120135016508001050  Sur demande
K0058.0200acier1935812,727426,3253012,75,51357944M6x50100100022009501350  Sur demande
K0058.0250acier19358-32458,8-3217,57,117511075M8x60190100028009001700  Sur demande
K0058.0300acier254391934,5538,8-34198186143100M8x60130200037009001850  Sur demande
K0058.0350acier32509-456410,6-43228,322014595M10x802302200450014003000  Sur demande
K0058.0450acier325310-456412,7-51258,7228177124M12x1002603200700014003000  Sur demande
K0058.0550acier517612,5-709516,5-843212,3312232156M16x1502903000800018003900  Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33