HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Sauterelle à levier vertical avec embase droite et broche de pression réglable
K0055

Sauterelle à levier vertical avec embase droite et broche de...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier.Finition :zingués et passivés.
Broche de pression et écrous phosphatés.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Nota :L'angle d'ouverture du bras de maintien et de la poignée peut être réduit ou agrandi en repositionnant ou en enlevant le goujon d'arrêt.

Pour les modèles K0055.0075 et K0055.0150, un patin en néoprène est compris dans la livraison.
Accessoires :K0100
K0101
K0102
K0103
K0106
K0107
Indication de dessin :
1) Goujon d’arrêt position 1
2) Goujon d’arrêt position 2
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0055 Sauterelle à levier vertical avec embase droite et broche de pression réglable 184 kB
 Informations techniques 2,8 MB

Dessins

Sauterelle à levier vertical avec embase droite et broche de pression réglable

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceAngle d'ouverture
du bras de fixation
position 1
Angle d'ouverture
du bras de fixation
position 2
Angle d'ouverture
du bras de fixation
sans goujon d'arrêt
Angle d'ouverture
de la poignée
position 1
Angle d'ouverture
de la poignée
position 2
Angle d'ouverture
de la poignée
sans goujon d'arrêt
Poignée
plastique
assortie
CAOAcc.PrixCommander
K0055.0075130°-195°90°-125°K0100.16  Sur demande
K0055.015095°-185°75°-110°K0100.19  Sur demande
K0055.025095°125°160°70°85°100°K0100.28  Sur demande
K0055.035090°120°180°70°80°110°K0100.30  Sur demande
K0055.045090°125°180°70°85°110°K0100.34  Sur demande
K0055.055090°120°180°65°80°110°K0100.35  Sur demande
Référence

AA1A2BB1B2B3CC1C2DHLL1MForce
manuelle
FH (N)
Force de
retenue
F1 N
Force de
retenue
F2 N
Force de
serrage
F3 N
Force de
serrage
F4 N
CAOAcc.PrixCommander
K0055.00751626584175,522954,41065731M5x35807001100500750  Sur demande
K0055.015012,7277126246,428115,45,11357043M6x50120135016508001050  Sur demande
K0055.025019358126268,83917,577,119011075M8x60190100028009001700  Sur demande
K0055.0350325091683310,654229,68,324514595M10x802302200450014003000  Sur demande
K0055.045032531020104213,559258,78,7246177124M12x1002603200700014003000  Sur demande
K0055.0550517612,520104116,51023212,712,3345230154M16x1502903000800018003900  Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33