HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Capteurs d'état en inox avec support, forme H, pour sauterelle à levier horizontal
K1736_H

Capteurs d'état en inox avec support, forme H, pour sauterelle à...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Les capteurs d'état avec support sont utilisés pour vérifier l'état d'actionnement des sauterelles à levier.
Le capteur détecte si la sauterelle à levier est ouverte ou fermée et permet de traiter électroniquement cette information d'état.
Le capteur est fixé à la sauterelle à levier au moyen du support.
Matière :Inox.Finition :Naturel.Nota :Le capteur d'état et son support sont livrés non montés.Données techniques :Capteur inductif :
Circuit de sortie : PNP contact à fermeture (NO)
Tension de service : 10 - 30 V CC
Intensité de service : 100 mA
Distance de commutation : 0,8 mm
Fréquence de commutation : 5 000 Hz
Résistance aux courts-circuits : oui
Protection contre les inversions de polarité : oui
Indice de protection : IP 67
Type de raccordement : câble de 0,3 m, PUR, avec connecteur
Plage de température : -25 °C - +70 °C
Homologation : CE, c-UL-us, EAC
Montage :Le capteur d'état est fixé au support par des écrous et réglé à la cote L1.
Le support est fixé entre le pied et la surface de montage en utilisant les perçages, à l'aide des vis de la sauterelle à levier.
Le réglage fin du seuil de déclenchement s'effectue lors du montage de la sauterelle à levier.
La procédure détaillée est décrite dans les instructions de montage.
Accessoires :K0660
K1276
K1737
Sécurité :Les capteurs d'état ne sont pas destinés à protéger les personnes.Indication de dessin :
1) Affichage LED

BN = marron
BK = noir
BU = bleu
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1736_H Capteurs d'état en inox avec support, forme H, pour sauterelle à levier horizontal 320 kB
 Montageanleitung/Installation instructions 601 kB

Dessins

Capteurs d'état en inox avec support, forme H, pour sauterelle à levier horizontal

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeAA1A2BB1B3B4B5DGG1HLL1L2PSWpour
sauterelle à levier
M=Broche
sauterelle
à levier
CAOAcc.PrixCommander
K1736.06111H26396,5283982325,5M5X0,5M8x120,12713,8393007K0660M6x35 104.37 CHF
K1736.08111H26449314582426,2M5X0,5M8x127,32720,6393007K0660M8x45 104.37 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33