K1097Doigt d'indexage en acier ou en inox modèle court avec bouton de... |
retour |
|
|
DescriptionMatière :Finition acier :
Doigt d'indexage trempé :
Douille filetée et doigt d'arrêt en acier de décolletage.
Finition Inox :
Doigt d'arrêt non traité :
Douille filetée et doigt d'arrêt 1.4305.
Bouton de manœuvre en thermoplastique gris foncé.
Frein-filet en polyamide bleu.Finition :Finition acier : Doigt d'indexage trempé, rectifié et bruni.
Finition inox : Doigt d'indexage non trempé, rectifié et naturel.Nota :Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le bouton. Pour maintenir ce déblocage, utiliser la forme CP. Le frein-filet permet d'ajuster avec précision la profondeur de montage par rapport à la pièce concernée, rendant ainsi superflue la butée. Le frein-filet est un revêtement de serrage en polyamide, appliqué de manière ponctuelle (tache).Sur demande :Finitions spéciales.Accessoires :Entretoise K0665Indication de dessin :Forme AP:sans encoche d’arrêt, sans contre-écrou Forme CP:avec encoche d'arrêt, sans contre-écrou TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Doigt d'indexage en acier ou en inox modèle court avec bouton de manœuvre en plastique et frein-filet |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière du corps de base | Forme | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | Course S | SW1 | F x 30° | Force du ressort initiale F1 env. N | Force du ressort finale F2 env. N | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1097.95903 | acier | AP | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4 | 10 | | | 9.21 CHF | | K1097.95004 | acier | AP | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 12 | | | 8.76 CHF | | K1097.95105 | acier | AP | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 8.35 CHF | | K1097.95206 | acier | AP | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 9.08 CHF | | K1097.95308 | acier | AP | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 14 | 28 | | | 11.35 CHF | | K1097.95410 | acier | AP | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 32 | | | 17.22 CHF | | K1097.195903 | acier inoxydable | AP | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4 | 10 | | | 15.65 CHF | | K1097.195004 | acier inoxydable | AP | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 12 | | | 14.87 CHF | | K1097.195105 | acier inoxydable | AP | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 14.14 CHF | | K1097.195206 | acier inoxydable | AP | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 16.78 CHF | | K1097.195308 | acier inoxydable | AP | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 14 | 28 | | | 22.05 CHF | | K1097.195410 | acier inoxydable | AP | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 32 | | | 36.68 CHF | |
|
Doigt d'indexage en acier ou en inox modèle court avec bouton de manœuvre en plastique, frein-filet et encoche d'arrêt |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière du corps de base | Forme | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | Course S | SW1 | F x 30° | Force du ressort initiale F1 env. N | Force du ressort finale F2 env. N | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1097.97903 | acier | CP | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4 | 10 | | | 11.81 CHF | | K1097.97004 | acier | CP | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 12 | | | 11.27 CHF | | K1097.97105 | acier | CP | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 10.71 CHF | | K1097.97206 | acier | CP | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 11.45 CHF | | K1097.97308 | acier | CP | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 14 | 28 | | | 13.66 CHF | | K1097.97410 | acier | CP | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 32 | | | 22.14 CHF | | K1097.197903 | acier inoxydable | CP | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4 | 10 | | | 17.35 CHF | | K1097.197004 | acier inoxydable | CP | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 12 | | | 16.52 CHF | | K1097.197105 | acier inoxydable | CP | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 15.75 CHF | | K1097.197206 | acier inoxydable | CP | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 18.49 CHF | | K1097.197308 | acier inoxydable | CP | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 14 | 28 | | | 24.95 CHF | | K1097.197410 | acier inoxydable | CP | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 32 | | | 46.59 CHF | |
|
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|