|
|
K1116Doigt d'indexage en acier ou en inox pneumatique |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Finition acier :
corps fileté et doigt d'appui en acier de décolletage.
Écrous acier classe de résistance 04.
Finition Inox :
Corps fileté 1.4305.
Doigt d'appui 1.4034.
Écrous Inox A2.Finition :Finition acier : corps fileté bruni. Doigt d'appui traité, bruni et rectifié. Écrous brunis.
Finition inox : corps fileté naturel. Doigt d'appui traité, rectifié et naturel. Écrous naturels.Nota :Le doigt d'indexage est actionné par injection d'air comprimé. Le retour à la position initiale s'effectue par ressort en supprimant l'arrivée d'air.Vérin pneumatique :Cylindre à piston simple. Matériaux : tube de cylindre en laiton nickelé, tige de piston en Inox, joints en NBR, PU. Fluide de fonctionnement : air filtré et séché, huilé ou non huilé. Température d'utilisation : -20 °C à +80 °C.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière du corps de base | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | Course S | SW1 | SW2 | Pression de service en bar | Force de piston à 6 bars (N) | Force du ressort de rappel env. N | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1116.1308010 | acier de décolletage | 8 | M20x1,5 | M5 | 77 | 67 | 15 | 10 | 18 | 30 | 2 - 6 | 39,6-35,3 | 11,6-5,1 | | | 67.28 CHF | | K1116.1206010 | acier de décolletage | 6 | M20x1,5 | M5 | 80 | 70 | 15 | 10 | 18 | 30 | 2 - 6 | 38,7-35,1 | 9,9-6 | | | 65.29 CHF | | K1116.1308015 | acier de décolletage | 8 | M20x1,5 | M5 | 89 | 74 | 15 | 15 | 18 | 30 | 2 - 6 | 39,6-33,1 | 11,6-5,1 | | | 67.28 CHF | | K1116.1206015 | acier de décolletage | 6 | M20x1,5 | M5 | 92 | 77 | 15 | 15 | 18 | 30 | 2 - 6 | 38,7-32,9 | 11,8-6 | | | 65.29 CHF | | K1116.01308010 | acier inoxydable | 8 | M20x1,5 | M5 | 77 | 67 | 15 | 10 | 18 | 30 | 2 - 6 | 39,6-35,3 | 11,6-5,1 | | | 74.07 CHF | | K1116.01206010 | acier inoxydable | 6 | M20x1,5 | M5 | 80 | 70 | 15 | 10 | 18 | 30 | 2 - 6 | 38,7-35,1 | 9,9-6 | | | 71.47 CHF | | K1116.01308015 | acier inoxydable | 8 | M20x1,5 | M5 | 89 | 74 | 15 | 15 | 18 | 30 | 2 - 6 | 39,6-33,1 | 11,6-5,1 | | | 74.07 CHF | | K1116.01206015 | acier inoxydable | 6 | M20x1,5 | M5 | 92 | 77 | 15 | 15 | 18 | 30 | 2 - 6 | 38,7-32,9 | 11,8-6 | | | 71.47 CHF | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|