HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Doigt d'indexage de précision en acier avec boule de préhension en plastique et doigt d'arrêt cylindrique
K0361

Doigt d'indexage de précision en acier avec boule de préhension...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Acier.
Poignée thermoplastique gris foncé.
Finition :Trempé et rectifié.Nota :Les doigts d'indexage et les douilles constituent une solution optimale pour le positionnement et la fixation rapide. La tolérance d'exécution de ces doigts d'indexage et des douilles permet d'obtenir une excellente répétabilité lors de l'assemblage de deux éléments.

Renseignements techniques voir instructions de montage.
Indication de dessin :
Forme A : standard
Forme B : verrouillable
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0361 Doigt d'indexage de précision en acier avec boule de préhension en plastique et doigt d'arrêt cylindrique 187 kB
 Instructions de montage des doigts d’indexage de précision 305 kB

Dessins (aperçu complet)

Doigt d'indexage de précision en acier avec boule de préhension en plastique et doigt d'arrêt cylindrique

Doigt d'indexage de précision en acier avec boule de préhension en plastique et doigt d'arrêt cylindrique

plus d'infos

Dessins

Doigt d'indexage de précision en acier avec boule de préhension en plastique et doigt d'arrêt cylindrique

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDD1D2D3LL1L3L5L6Course
S
Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
Taraudage poignée bouleCAOAcc.PrixCommander
K0361.010A101619257925132,531101530M6 80.21 CHF
K0361.012A12202332913313335101535M8 88.87 CHF
K0361.016A16252840106,541,513342102050M10 102.22 CHF
K0361.020A20303340114,541,513350103663M10 115.40 CHF
K0361.025A253842501345113360102073M10 131.78 CHF

Doigt d'indexage de précision en acier avec boule de préhension en plastique, doigt d'arrêt cylindrique et encoche d'arrêt

plus d'infos

Dessins

Doigt d'indexage de précision en acier avec boule de préhension en plastique, doigt d'arrêt cylindrique et encoche d'arrêt

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDD1D2D3LL1L2L3L5L6Course
S
Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
Taraudage poignée bouleCAOAcc.PrixCommander
K0361.110B10161925792536,5132,531101530M6 89.26 CHF
K0361.112B12202332913344,513335101535M8 99.04 CHF
K0361.116B16252840106,541,55313342102050M10 112.43 CHF
K0361.120B20303340114,541,55313350103663M10 126.98 CHF
K0361.125B253842501345162,513360102073M10 142.34 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33