- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0631Doigt d'indexage en acier ou en inox modèle court avec bouton de... |
retour |
|
|
DescriptionMatière :Finition acier :
Doigt d'indexage trempé :
Classe de résistance 5.8.
Finition inox :
Doigt d'indexage non trempé :
Douille filetée 1.4305.
Doigt d'indexage 1.4305.
Bouton de manœuvre en thermoplastique gris foncé ou rouge signalisation RAL3020. Finition :Finition acier : Doigt d'indexage trempé, rectifié et bruni.
Finition inox : Doigt d'indexage non trempé, rectifié et naturel.Nota :Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le bouton. Pour verrouiller cette position, utiliser la forme C ou D avec encoche d’arrêt.Sur demande :Finitions spéciales.Accessoires :Entretoise K0665Indication de dessin :Forme A:sans encoche d’arrêt, sans contre-écrou Forme B:sans encoche d’arrêt, avec contre-écrou Forme C:avec encoche d'arrêt, sans contre-écrou Forme D:avec encoche d'arrêt, avec contre-écrou TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Doigt d'indexage en acier ou en inox modèle court avec bouton de manœuvre en plastique |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Matière du corps de base | Surface corps | Couleur de composant | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | Course S | SW1 | F x 30° | Force du ressort initiale F1 env. N | Force du ressort finale F2 env. N | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0631.5903 | A | acier | traitée | gris foncé RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4 | 10 | | | 8.70 CHF | | K0631.5004 | A | acier | traitée | gris foncé RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 12 | | | 8.30 CHF | | K0631.5105 | A | acier | traitée | gris foncé RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 7.89 CHF | | K0631.5206 | A | acier | traitée | gris foncé RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 8.75 CHF | | K0631.5308 | A | acier | traitée | gris foncé RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 14 | 28 | | | 11.02 CHF | | K0631.5410 | A | acier | traitée | gris foncé RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 32 | | | 16.60 CHF | | K0631.590384 | A | acier | traitée | rouge traffic RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4 | 10 | | | 8.70 CHF | | K0631.500484 | A | acier | traitée | rouge traffic RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 12 | | | 8.30 CHF | | K0631.510584 | A | acier | traitée | rouge traffic RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 7.89 CHF | | K0631.520684 | A | acier | traitée | rouge traffic RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 8.75 CHF | | K0631.530884 | A | acier | traitée | rouge traffic RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 14 | 28 | | | 11.02 CHF | | K0631.541084 | A | acier | traitée | rouge traffic RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 32 | | | 16.60 CHF | | K0631.15903 | A | acier inoxydable | non traité | gris foncé RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4 | 10 | | | 14.14 CHF | | K0631.15004 | A | acier inoxydable | non traité | gris foncé RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 12 | | | 13.50 CHF | | K0631.15105 | A | acier inoxydable | non traité | gris foncé RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 12.85 CHF | | K0631.15206 | A | acier inoxydable | non traité | gris foncé RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 15.34 CHF | | K0631.15308 | A | acier inoxydable | non traité | gris foncé RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 14 | 28 | | | 19.67 CHF | | K0631.15410 | A | acier inoxydable | non traité | gris foncé RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 32 | | | 34.17 CHF | | K0631.1590384 | A | acier inoxydable | non traité | rouge traffic RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4 | 10 | | | 14.14 CHF | | K0631.1500484 | A | acier inoxydable | non traité | rouge traffic RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 12 | | | 13.50 CHF | | K0631.1510584 | A | acier inoxydable | non traité | rouge traffic RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 12.85 CHF | | K0631.1520684 | A | acier inoxydable | non traité | rouge traffic RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 15.34 CHF | | K0631.1530884 | A | acier inoxydable | non traité | rouge traffic RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 14 | 28 | | | 19.67 CHF | | K0631.1541084 | A | acier inoxydable | non traité | rouge traffic RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 32 | | | 34.17 CHF | |
|
Doigt d'indexage en acier ou en inox modèle court avec bouton de manœuvre en plastique et contre-écrou |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Matière du corps de base | Surface corps | Couleur de composant | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | Course S | SW1 | SW2 | F x 30° | Force du ressort initiale F1 env. N | Force du ressort finale F2 env. N | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0631.6903 | B | acier | traitée | gris foncé RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4 | 10 | | | 8.89 CHF | | K0631.6004 | B | acier | traitée | gris foncé RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 4 | 12 | | | 8.48 CHF | | K0631.6105 | B | acier | traitée | gris foncé RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 8.09 CHF | | K0631.6206 | B | acier | traitée | gris foncé RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 8.92 CHF | | K0631.6308 | B | acier | traitée | gris foncé RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 14 | 28 | | | 11.19 CHF | | K0631.6410 | B | acier | traitée | gris foncé RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 32 | | | 16.83 CHF | | K0631.690384 | B | acier | traitée | rouge traffic RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4 | 10 | | | 8.89 CHF | | K0631.600484 | B | acier | traitée | rouge traffic RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 4 | 12 | | | 8.48 CHF | | K0631.610584 | B | acier | traitée | rouge traffic RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 8.09 CHF | | K0631.620684 | B | acier | traitée | rouge traffic RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 8.92 CHF | | K0631.630884 | B | acier | traitée | rouge traffic RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 14 | 28 | | | 11.19 CHF | | K0631.641084 | B | acier | traitée | rouge traffic RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 32 | | | 16.83 CHF | | K0631.16903 | B | acier inoxydable | non traité | gris foncé RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4 | 10 | | | 15.11 CHF | | K0631.16004 | B | acier inoxydable | non traité | gris foncé RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 4 | 12 | | | 14.39 CHF | | K0631.16105 | B | acier inoxydable | non traité | gris foncé RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 13.70 CHF | | K0631.16206 | B | acier inoxydable | non traité | gris foncé RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 16.20 CHF | | K0631.16308 | B | acier inoxydable | non traité | gris foncé RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 14 | 28 | | | 21.31 CHF | | K0631.16410 | B | acier inoxydable | non traité | gris foncé RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 32 | | | 35.45 CHF | | K0631.1690384 | B | acier inoxydable | non traité | rouge traffic RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4 | 10 | | | 15.11 CHF | | K0631.1600484 | B | acier inoxydable | non traité | rouge traffic RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 4 | 12 | | | 14.39 CHF | | K0631.1610584 | B | acier inoxydable | non traité | rouge traffic RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 13.70 CHF | | K0631.1620684 | B | acier inoxydable | non traité | rouge traffic RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 16.20 CHF | | K0631.1630884 | B | acier inoxydable | non traité | rouge traffic RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 14 | 28 | | | 21.31 CHF | | K0631.1641084 | B | acier inoxydable | non traité | rouge traffic RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 32 | | | 35.45 CHF | |
|
Doigt d'indexage en acier ou en inox modèle court avec bouton de manœuvre en plastique et encoche d'arrêt |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Matière du corps de base | Surface corps | Couleur de composant | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | Course S | SW1 | F x 30° | Force du ressort initiale F1 env. N | Force du ressort finale F2 env. N | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0631.7903 | C | acier | traitée | gris foncé RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4 | 10 | | | 11.39 CHF | | K0631.7004 | C | acier | traitée | gris foncé RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 12 | | | 10.82 CHF | | K0631.7105 | C | acier | traitée | gris foncé RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 10.30 CHF | | K0631.7206 | C | acier | traitée | gris foncé RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 11.10 CHF | | K0631.7308 | C | acier | traitée | gris foncé RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 14 | 28 | | | 13.18 CHF | | K0631.7410 | C | acier | traitée | gris foncé RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 32 | | | 21.47 CHF | | K0631.790384 | C | acier | traitée | rouge traffic RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4 | 10 | | | 11.39 CHF | | K0631.700484 | C | acier | traitée | rouge traffic RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 12 | | | 10.82 CHF | | K0631.710584 | C | acier | traitée | rouge traffic RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 10.30 CHF | | K0631.720684 | C | acier | traitée | rouge traffic RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 11.10 CHF | | K0631.730884 | C | acier | traitée | rouge traffic RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 14 | 28 | | | 13.18 CHF | | K0631.741084 | C | acier | traitée | rouge traffic RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 32 | | | 21.47 CHF | | K0631.17903 | C | acier inoxydable | non traité | gris foncé RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4 | 10 | | | 16.58 CHF | | K0631.17004 | C | acier inoxydable | non traité | gris foncé RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 12 | | | 15.81 CHF | | K0631.17105 | C | acier inoxydable | non traité | gris foncé RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 15.06 CHF | | K0631.17206 | C | acier inoxydable | non traité | gris foncé RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 17.35 CHF | | K0631.17308 | C | acier inoxydable | non traité | gris foncé RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 14 | 28 | | | 23.38 CHF | | K0631.17410 | C | acier inoxydable | non traité | gris foncé RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 32 | | | 44.14 CHF | | K0631.1790384 | C | acier inoxydable | non traité | rouge traffic RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4 | 10 | | | 16.58 CHF | | K0631.1700484 | C | acier inoxydable | non traité | rouge traffic RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 12 | | | 15.81 CHF | | K0631.1710584 | C | acier inoxydable | non traité | rouge traffic RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 15.06 CHF | | K0631.1720684 | C | acier inoxydable | non traité | rouge traffic RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 17.35 CHF | | K0631.1730884 | C | acier inoxydable | non traité | rouge traffic RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 14 | 28 | | | 23.38 CHF | | K0631.1741084 | C | acier inoxydable | non traité | rouge traffic RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 32 | | | 44.14 CHF | |
|
Doigt d'indexage en acier ou en inox modèle court avec bouton de manœuvre en plastique, encoche d'arrêt et contre-écrou
|
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Matière du corps de base | Surface corps | Couleur de composant | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | Course S | SW1 | SW2 | F x 30° | Force du ressort initiale F1 env. N | Force du ressort finale F2 env. N | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0631.8903 | D | acier | traitée | gris foncé RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4 | 10 | | | 11.48 CHF | | K0631.8004 | D | acier | traitée | gris foncé RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 4 | 12 | | | 10.96 CHF | | K0631.8105 | D | acier | traitée | gris foncé RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 10.42 CHF | | K0631.8206 | D | acier | traitée | gris foncé RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 11.24 CHF | | K0631.8308 | D | acier | traitée | gris foncé RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 14 | 28 | | | 13.41 CHF | | K0631.8410 | D | acier | traitée | gris foncé RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 32 | | | 21.74 CHF | | K0631.890384 | D | acier | traitée | rouge traffic RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4 | 10 | | | 11.48 CHF | | K0631.800484 | D | acier | traitée | rouge traffic RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 4 | 12 | | | 10.96 CHF | | K0631.810584 | D | acier | traitée | rouge traffic RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 10.42 CHF | | K0631.820684 | D | acier | traitée | rouge traffic RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 11.24 CHF | | K0631.830884 | D | acier | traitée | rouge traffic RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 14 | 28 | | | 13.41 CHF | | K0631.841084 | D | acier | traitée | rouge traffic RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 32 | | | 21.74 CHF | | K0631.18903 | D | acier inoxydable | non traité | gris foncé RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4 | 10 | | | 16.79 CHF | | K0631.18004 | D | acier inoxydable | non traité | gris foncé RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 4 | 12 | | | 15.96 CHF | | K0631.18105 | D | acier inoxydable | non traité | gris foncé RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 15.21 CHF | | K0631.18206 | D | acier inoxydable | non traité | gris foncé RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 17.90 CHF | | K0631.18308 | D | acier inoxydable | non traité | gris foncé RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 14 | 28 | | | 24.13 CHF | | K0631.18410 | D | acier inoxydable | non traité | gris foncé RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 32 | | | 45.06 CHF | | K0631.1890384 | D | acier inoxydable | non traité | rouge traffic RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4 | 10 | | | 16.79 CHF | | K0631.1800484 | D | acier inoxydable | non traité | rouge traffic RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 4 | 12 | | | 15.96 CHF | | K0631.1810584 | D | acier inoxydable | non traité | rouge traffic RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 15.21 CHF | | K0631.1820684 | D | acier inoxydable | non traité | rouge traffic RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 17.90 CHF | | K0631.1830884 | D | acier inoxydable | non traité | rouge traffic RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 14 | 28 | | | 24.13 CHF | | K0631.1841084 | D | acier inoxydable | non traité | rouge traffic RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 32 | | | 45.06 CHF | |
|
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|