K1583Doigt d'indexage et de serrage en acier avec bouton étoile en... |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionDescription du produit :Le doigt d'indexage et de serrage permet le positionnement, la fixation et le serrage de divers éléments de réglage à l'aide d'un seul et même produit. Le verrouillage peut être effectué par concordance de forme, à l'aide d'ergots, et le serrage par adhérence, au niveau de la face avant du corps. Si l'assemblage n'est pas complètement verrouillé avec le doigt d'arrêt, un bouton saillant le signale.Matière :Bouton étoile en thermoplastique gris foncé.
Bouton de signalement en thermoplastique rouge.
Corps fileté 1.0718.
Doigt d'arrêt en inox 1.4305.Finition :Acier zingué. Inox naturel.Avantages :Un affichage visuel de la fonction de verrouillage. Le blocage et le serrage dans un seul produit. Une utilisation ergonomique grâce au bouton étoile.Sur demande :Finitions spéciales.Accessoires :Ecrou Hm DIN 439Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L | L1 | Course S | SW | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1583.108040 | 4 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 39 | 15 | 4 | 8 | | | 9.22 CHF | | K1583.210050 | 5 | M10 | 40 | 18 | 24,9 | 13 | 46,9 | 17 | 5 | 10 | | | 10.09 CHF | | K1583.312060 | 6 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 58 | 20 | 6 | 12 | | | 11.41 CHF | | K1583.416080 | 8 | M16 | 63 | 26 | 40,3 | 21 | 74,3 | 26 | 8 | 16 | | | 13.04 CHF | | K1583.108041 | 4 | M8x1 | 32 | 14 | 20 | 10 | 39 | 15 | 4 | 8 | | | 9.22 CHF | | K1583.210051 | 5 | M10x1 | 40 | 18 | 24,9 | 13 | 46,9 | 17 | 5 | 10 | | | 10.09 CHF | | K1583.312061 | 6 | M12x1,5 | 50 | 22 | 32 | 17 | 58 | 20 | 6 | 12 | | | 11.41 CHF | | K1583.416081 | 8 | M16x1,5 | 63 | 26 | 40,3 | 21 | 74,3 | 26 | 8 | 16 | | | 13.04 CHF | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|