HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Doigt d'indexage de précision en acier avec boule de préhension en plastique et doigt d'arrêt conique
K0359

Doigt d'indexage de précision en acier avec boule de préhension...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Acier.
Poignée thermoplastique gris foncé.
Finition :Trempé et rectifié.Nota :Les doigts d'indexage et les douilles constituent une solution optimale pour le positionnement et la fixation rapide. La tolérance d'exécution de ces doigts d'indexage et des douilles permet d'obtenir une excellente répétabilité lors de l'assemblage de deux éléments.

Renseignements techniques voir Instructions de montage.
Indication de dessin :
Forme A : standard
Forme B : verrouillable
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0359 Doigt d'indexage de précision en acier avec boule de préhension en plastique et doigt d'arrêt conique 186 kB
 Instructions de montage des doigts d’indexage de précision 305 kB

Dessins (aperçu complet)

Doigt d'indexage de précision en acier avec boule de préhension en plastique et doigt d'arrêt conique

Doigt d'indexage de précision en acier avec boule de préhension en plastique et doigt d'arrêt conique

plus d'infos

Dessins

Doigt d'indexage de précision en acier avec boule de préhension en plastique et doigt d'arrêt conique

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeFinition 2DD1D2D3LL1L3L5L6Course
S
Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
Taraudage poignée bouleCAOAcc.PrixCommander
K0359.010Astandard101619257525132,53161929M6 91.29 CHF
K0359.012Astandard1220233287331333562235M8 102.90 CHF
K0359.016Astandard16252840102,541,51334263050M10 118.37 CHF
K0359.020Astandard20303340110,541,51335064663M10 134.67 CHF
K0359.025Astandard25384250130511336063973M10 153.91 CHF

Doigt d'indexage de précision en acier avec boule de préhension en plastique, doigt d'arrêt conique et encoche d'arrêt

plus d'infos

Dessins

Doigt d'indexage de précision en acier avec boule de préhension en plastique, doigt d'arrêt conique et encoche d'arrêt

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeFinition 2DD1D2D3LL1L2L3L5L6Course
S
Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
Taraudage poignée bouleCAOAcc.PrixCommander
K0359.110Bverrouillable10161925752530,5132,53161929M6 97.47 CHF
K0359.112Bverrouillable12202332873340,51333562235M8 109.65 CHF
K0359.116Bverrouillable16252840102,541,5491334263050M10 126.11 CHF
K0359.120Bverrouillable20303340110,541,5491335064663M10 144.28 CHF
K0359.125Bverrouillable253842501305158,51336063973M10 170.26 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33