HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Câble spirale en PUR.
Œillet en cuivre ou inox.
Porte-clés en acier ou inox.
Finition :Câble spirale noir.
Œillet en cuivre zingué ou Inox naturel.
Porte-clés en acier chromé ou Inox naturel.
Nota :Câble élastique en spirale pour conserver les pièces à proximité de leur dispositif. Excellente force de rappel, robuste et résistant à l'usure.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0367 Câble de sécurité en spirale 124 kB

Dessins

Câble de sécurité en spirale

Sélection/filtre d'articles

Référence

Porte - clefs

LL1CAOAcc.PrixCommander
K0367.10100acier100500 4.88 CHF
K0367.10200acier2001000 5.43 CHF
K0367.20100acier inoxydable100500 5.31 CHF
K0367.20200acier inoxydable2001000 6.04 CHF

Autres articles de cette catégorie

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33