K0365Axe de fixation en inox avec bouton de manœuvre en plastique |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Poignée thermoplastique. Composants en Inox.Finition :Poignée, noir. Inox poli.Nota :Les axes de fixation sont utilisés pour la fixation et l'assemblage simples et rapides d'éléments et pièces.
Force de cisaillement double section (F) = S · τ aB max.Accessoires :Douille de logement pour goupille d'arrêt K0724 Câble de sécurité en spirale K0367 Corde de maintien avec œillet K0367 Anneau K0367Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L5 | Alésage logement H11 | Force de cisaillement double section max.kN | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0365.2506010 | 25 | 6 | 6,5 | 14 | 10 | 7 | 17,7 | 17 | 6 | 22 | | | 11.21 CHF | | K0365.2506015 | 25 | 6 | 6,5 | 14 | 15 | 7 | 17,7 | 22 | 6 | 22 | | | 11.54 CHF | | K0365.2506020 | 25 | 6 | 6,5 | 14 | 20 | 7 | 17,7 | 27 | 6 | 22 | | | 11.80 CHF | | K0365.2506025 | 25 | 6 | 6,5 | 14 | 25 | 7 | 17,7 | 32 | 6 | 22 | | | 11.95 CHF | | K0365.2506030 | 25 | 6 | 6,5 | 14 | 30 | 7 | 17,7 | 37 | 6 | 22 | | | 12.27 CHF | | K0365.2506040 | 25 | 6 | 6,5 | 14 | 40 | 7 | 17,7 | 47 | 6 | 22 | | | 12.58 CHF | | K0365.2506050 | 25 | 6 | 6,5 | 14 | 50 | 7 | 17,7 | 57 | 6 | 22 | | | 12.93 CHF | | K0365.2508015 | 25 | 8 | 8,75 | 14 | 15 | 8 | 17,7 | 23 | 8 | 38 | | | 11.80 CHF | | K0365.2508020 | 25 | 8 | 8,75 | 14 | 20 | 8 | 17,7 | 28 | 8 | 38 | | | 11.95 CHF | | K0365.2508025 | 25 | 8 | 8,75 | 14 | 25 | 8 | 17,7 | 33 | 8 | 38 | | | 12.27 CHF | | K0365.2508030 | 25 | 8 | 8,75 | 14 | 30 | 8 | 17,7 | 38 | 8 | 38 | | | 12.58 CHF | | K0365.2508040 | 25 | 8 | 8,75 | 14 | 40 | 8 | 17,7 | 48 | 8 | 38 | | | 12.93 CHF | | K0365.2508050 | 25 | 8 | 8,75 | 14 | 50 | 8 | 17,7 | 58 | 8 | 38 | | | 13.26 CHF | | K0365.3310015 | 33 | 10 | 12 | 19 | 15 | 9 | 24 | 24 | 10 | 60 | | | 14.54 CHF | | K0365.3310020 | 33 | 10 | 12 | 19 | 20 | 9 | 24 | 29 | 10 | 60 | | | 14.88 CHF | | K0365.3310025 | 33 | 10 | 12 | 19 | 25 | 9 | 24 | 34 | 10 | 60 | | | 15.21 CHF | | K0365.3310030 | 33 | 10 | 12 | 19 | 30 | 9 | 24 | 39 | 10 | 60 | | | 15.53 CHF | | K0365.3310040 | 33 | 10 | 12 | 19 | 40 | 9 | 24 | 49 | 10 | 60 | | | 15.84 CHF | | K0365.3310050 | 33 | 10 | 12 | 19 | 50 | 9 | 24 | 59 | 10 | 60 | | | 16.19 CHF | | K0365.3312020 | 33 | 12 | 14,5 | 19 | 20 | 10 | 24 | 30 | 12 | 86 | | | 16.76 CHF | | K0365.3312030 | 33 | 12 | 14,5 | 19 | 30 | 10 | 24 | 40 | 12 | 86 | | | 17.40 CHF | | K0365.3312040 | 33 | 12 | 14,5 | 19 | 40 | 10 | 24 | 50 | 12 | 86 | | | 18.38 CHF | | K0365.3312050 | 33 | 12 | 14,5 | 19 | 50 | 10 | 24 | 60 | 12 | 86 | | | 19.22 CHF | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|