HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Axes de fixation en acier avec sûreté à enclenchement
K0776

Axes de fixation en acier avec sûreté à enclenchement

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier zingué.Nota :Les axes de fixation avec sûreté à enclenchement sont utilisés pour la fixation simple et rapide et l'assemblage durable d'éléments et de pièces.
La sûreté à enclenchement permet de sécuriser les pièces à relier de grande section. En outre, elle peut absorber des contraintes axiales.
Les encoches d'arrêt dans la sûreté à enclenchement permettent par ailleurs d'atteindre correctement les positions « fermé » et « ouvert ».
Indication de dessin :
1) Encoche d’arrêt
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0776 Axes de fixation en acier avec sûreté à enclenchement 223 kB

Dessins

Axes de fixation en acier avec sûreté à enclenchement

Sélection/filtre d'articles

RéférenceBB1DD1HLL1L2L5Alésage
logement
H11
Force de cisaillement
double section
max.kN
Force
d'extraction F
en N
CAOAcc.PrixCommander
K0776.0602516,9212632564531612190 13.13 CHF
K0776.0604016,9212634066046612190 13.38 CHF
K0776.0605016,9212635067056612190 13.81 CHF
K0776.0802516,9216842564631821270 13.81 CHF
K0776.0804016,9216844066146821270 14.24 CHF
K0776.0805016,9216845067156821270 14.46 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33