HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Finition :Finition acier :
bruni, trempé et rectifié
Finition Inox :
naturel, trempé et rectifié
Nota :Douille assortie au doigt d'indexage premium avec doigt d'arrêt conique K0736.Montage :Afin d'augmenter la précision de coaxialité, les corps de la douille et du doigt d'indexage premium sont fabriqués ensemble.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0736 Douille conique 131 kB

Dessins

Douille conique

Sélection/filtre d'articles

Référence

Matière
du corps
de base
DD1LCAOAcc.PrixCommander
K0736.9105acier586 Sur demande
K0736.9106acier6107 Sur demande
K0736.9108acier813,59,5 Sur demande
K0736.9110acier101711,5 Sur demande
K0736.91005acier inoxydable586 Sur demande
K0736.91006acier inoxydable6107 Sur demande
K0736.91008acier inoxydable813,59,5 Sur demande
K0736.91010acier inoxydable101711,5 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33