HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Finition :Finition acier :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et bruni.

Finition inox :
Doigt d'indexage non trempé, rectifié et naturel.
Nota :Ces doigts d'indexage sont particulièrement adaptés au montage de composants à paroi mince.

Les doigts d’indexage sont utilisés lorsqu'il faut éviter tout déplacement de la position d'arrêt sous l'effet des forces transversales. Une autre position ne peut être réglée qu'après avoir débloqué manuellement le doigt d'indexage.
Pour éviter le rappel du doigt d'indexage, utiliser la forme C.
Accessoires :Pour fixer les écrous de vissage, une clé de serrage est proposée comme accessoire.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0735_A Doigt d'indexage pour pièces minces Forme A 131 kB

Dessins

Doigt d'indexage pour pièces minces Forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps
de base
MarquageDD1D2D3HLL1L2SW1SW2F x 30°Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
Référence
de la clé
de serrage
CAOAcc.PrixCommander
K0735.31105Aacierpour pièces minces5M10x128105-946,511,51317141,3615K0631.91416  Sur demande
K0735.31206Aacierpour pièces minces6M10x128106-1047,512,51317141,8719K0631.91416  Sur demande
K0735.311105Aacier inoxydablepour pièces minces5M10x128105-946,511,51317141,3615K0631.91416  Sur demande
K0735.311206Aacier inoxydablepour pièces minces6M10x128106-1047,512,51317141,8719K0631.91416  Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33