HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Poignées de manutention en plastique montage en façade
K1060_A

Poignées de manutention en plastique montage en façade

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Thermoplastique PA (polyamide), renforcé de fibre de verre.
Vis et écrou en acier ou inox.
Finition :Gris foncé.Nota :Cette poignée de manutention se distingue par son volume imposant et sa prise en main agréable.

La forme A comprend des vis de fixation ainsi que des rondelles et écrous assortis.
Montage :Forme A Fixation en façade.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1060_A Poignées de manutention en plastique montage en façade 137 kB

Dessins

Poignées de manutention en plastique montage en façade

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
de composant
ABCDHH1LSCharge
N
CAOAcc.PrixCommander
K1060.1100051Aacier100179,5M53320122201000 5.12 CHF
K1060.1120061Aacier1202111,4M63925146241000 6.05 CHF
K1060.1140081Aacier1402414,2M84530170281000 7.74 CHF
K1060.1100052Aacier inoxydable100179,5M53320122201000 5.82 CHF
K1060.1120062Aacier inoxydable1202111,4M63925146241000 6.74 CHF
K1060.1140082Aacier inoxydable1402414,2M84530170281000 8.85 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33