HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Poignées de manutention en plastique ovales
K1458

Poignées de manutention en plastique ovales

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Plastique thermodurcissable PF 31.
Douille taraudée acier ou Inox.
Finition :Plastique thermodurcissable noir, poli brillant.
Acier zingué passivé bleu ou inox naturel.
Plage de température :Température en fonctionnement continu 140 °C.
Température en fonctionnement temporaire : max. 160 °C.
Montage :Fixation par l'arrière.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1458 Poignées de manutention en plastique ovales 122 kB

Dessins

Poignées de manutention en plastique ovales

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
de composant
ABB1D

HLTCharge
N
CAOAcc.PrixCommander
K1458.21000621acier1002113M6501139500 9.49 CHF
K1458.21200621acier1202113M6501339500 10.06 CHF
K1458.21280621acier1282113M6501419500 10.37 CHF
K1458.21600825acier1602517M85517712500 13.02 CHF
K1458.31000621acier inoxydable1002113M6501139500 13.77 CHF
K1458.31200621acier inoxydable1202113M6501339500 14.74 CHF
K1458.31280621acier inoxydable1282113M6501419500 15.54 CHF
K1458.31600825acier inoxydable1602517M85517712500 18.05 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33