HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Poignées coudées, forme A, avec plaque de base
K0193_A

Poignées coudées, forme A, avec plaque de base

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Thermoplastique renforcé fibre de verre.Finition :Noir mat.Nota :Poignées coudées ergonomiques et fonctionnelles avec une résistance à des températures allant de -50 °C à +130 °C.

Livré avec des vis à tête cylindrique DIN 912 galvanisées, des écrous DIN 934 et des rondelles DIN 125 galvanisées, ainsi que des capuchons.
Les modèles K0193.110006 et K0193.210006 sont livrés sans capuchon.
Indication de dessin :
1) Capuchon de recouvrement
2) Plaque de base
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0193_A Poignées coudées en plastique pleines, avec plaque de base 134 kB

Dessins

Poignées coudées, forme A, avec plaque de base

Sélection/filtre d'articles

Référence

Forme

Type

Finition 1ABB1B2DD1HH1H2LL1MCharge
N

CAOAcc.PrixCommander
K0193.110006Aavec plaque de baseavec plaque de base1004823197114029612184M6x25600 5.01 CHF
K0193.112006Aavec plaque de baseavec plaque de base12057282371252367152104M6x25600 8.02 CHF
K0193.114008Aavec plaque de baseavec plaque de base1406231259,51656377,5177122M8x30600 9.05 CHF

Autres articles de cette catégorie

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33